クリーンパック - 高効率合成繊維フィルター | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Nominal Filter Size

フィルター効率

Number of Pockets

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
クリーンパック - 高効率合成繊維フィルター

クリーンパック - 高効率合成繊維フィルター

Clean-Pak™合成バッグフィルターは3層構造、MERV16/15/12対応。

技術仕様

  • ブランド: Parker
  • 事業部: HVAC Filtration Division
  • 業種: HVAC and Refrigeration
  • 用途: Air Filtration
  • テクノロジー: Filtration
  • 製品の種類: Bag Filters
  • 製品型式: HVAC Frame System
  • 種類が流体の場合: Air
  • モデル番号: CP-M12-242436-08, CP-M12-242436-06, CP-M12-242429-10, CP-M12-242429-08, CP-M12-242429-06, CP-M12-242422-10, CP-M12-242422-08, CP-M12-242422-06, CP-M12-242418-10, CP-M12-242418-08, CP-M12-242418-06, CP-M12-242415-10, CP-M12-242415-08, CP-M12-242415-06, CP-M12-242412-10, CP-M12-242412-08, CP-M12-242412-06, CP-M12-242022-05, CP-M12-241236-04, CP-M12-241229-04, CP-M12-241222-04, CP-M12-241222-03, CP-M12-241218-04, CP-M12-241215-04, CP-M12-241212-04, CP-M12-202422-06, CP-M12-202418-06, CP-M12-202022-06, CP-M12-202022-05, CP-M12-202012-06, CP-M12-202012-05, CP-M15-242436-08, CP-M15-242436-06, CP-M15-242429-10, CP-M15-242429-08, CP-M15-242429-06, CP-M15-242422-10, CP-M15-242422-08, CP-M15-242422-06, CP-M15-242418-10, CP-M15-242418-08, CP-M15-242418-06, CP-M15-242415-10, CP-M15-242415-08, CP-M15-242415-06, CP-M15-242412-10, CP-M15-242412-08, CP-M15-242412-06, CP-M15-242022-05, CP-M15-241236-04, CP-M15-241229-04, CP-M15-241222-04, CP-M15-241222-03, CP-M15-241218-04, CP-M15-241215-04, CP-M15-241212-04, CP-M15-202422-06, CP-M15-202418-06, CP-M15-202022-06, CP-M15-202022-05, CP-M15-202012-06, CP-M15-202012-05, CP-M16-242436-08, CP-M16-242436-06, CP-M16-242429-10, CP-M16-242429-08, CP-M16-242429-06, CP-M16-242422-10, CP-M16-242422-08, CP-M16-242422-06, CP-M16-242418-10, CP-M16-242418-08, CP-M16-242418-06, CP-M16-242415-10, CP-M16-242415-08, CP-M16-242415-06, CP-M16-242412-10, CP-M16-242412-08, CP-M16-242412-06, CP-M16-242022-05, CP-M16-241236-04, CP-M16-241229-04, CP-M16-241222-04, CP-M16-241222-03, CP-M16-241218-04, CP-M16-241215-04, CP-M16-241212-04, CP-M16-202422-06, CP-M16-202418-06, CP-M16-202022-06, CP-M16-202022-05, CP-M16-202012-06, CP-M16-202012-05
  • ACTUAL HEIGHT: 19.375 inch, 23.375 inch
  • ACTUAL WIDTH: 11.375 to 23.375 inch
  • ACTUAL DEPTH: 12 to 36 inch
  • 重量: 12.2 to 30.3 lb
  • AIR FILTER FRAME/HEADER TYPE: Galvanized Steel Header
  • 建設材料: Galvanized Steel Header and Retainers
  • フィルター材: Synthetic
  • MEDIA COLOR: Yellow / White, White
  • ミクロン等級: ≥ 80% : 1.0 to 3.0 micron, ≥ 85% : 0.3 to 1.0 micron, ≥ 95% : 0.3 to 1.0 micron
  • 流量: 750 to 2000 CFM
  • 初抵抗: 0.10 to 0.71 in wg
  • Rated Air Velocity: 375 ft/min, 500 ft/min
  • 最高作動温度: 190 °F
  • PACKAGE QUANTITY: 4
  • 仕様への対応: Classified per UL Standard 900 for Flammability

製品の詳細な説明

製品概要

Clean-Pak™高効率合成バッグフィルターは、中から高効率のろ過で最高の価値を提供します。高密度100%合成メディアの三層構造が最大の汚れ保持能力と低抵抗を実現します。メディアは湿気や湿度の影響を受けません。ポケット内に溶接された布リボンセパレーターがポケットの完全性を保ち、滑らかな空気の流れと低抵抗のための空力チャネルを作り出し、空気がフィルターを通してスムーズに流れることを可能にします。
Clean-Pakフィルターは、ASHRAE標準52.2-2017に基づくMERV 16、15、および12の効率評価で、さまざまなサイズとポケット数で利用可能です。
幅と高さの寸法は互換性がありません。バッグフィルターは、ポケットが垂直になるように設置する必要があります。
オプションのヘッダー、ガスケット、リテーナーカバー、およびポケットループをリクエストに応じて提供します。
市場:
商業および工業用HVAC
プロセスエアフィルタリング
用途:
自動車
食品加工
マイクロエレクトロニクス製造
データセンター
商業オフィスビル
学校および大学
クリーン製造施設
病院および医療施設
政府機関
工業製造
利点:
耐久性があり、腐食に強いヘッダーとポケットリテーナー
ポケット内に溶接された布リボンセパレーターが滑らかな空気の流れと低抵抗のための空力チャネルを作り出します
特徴
ろ過効率評価:ASHRAE標準52.2-2017に基づくMERV 16、MERV 15、およびMERV 12
ポケットの深さ(インチ):12, 15, 18, 22, 26, 29, 36
構造:メディアポケットが付いた金属ヘッダー
構造材料:高効率の溶融吹き込みメディア層を含む高密度合成メディアの三層、ポリプロピレン製布リボンセパレーターがポケット内で音響溶接されてポケットの膨張を制御、および亜鉛メッキ鋼製ヘッダーとポケットリテーナー
最大使用温度:190°F(88°C)
燃焼性に関するUL標準900に基づいて分類


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 Nominal Filter Size フィルター効率 Number of Pockets
0597300 24x20x22 (HxWxD) MERV 12 5
0597106 24x12x12 (HxWxD) MERV 12 4
0597104 24x12x18 (HxWxD) MERV 12 4
0597102 24x12x22 (HxWxD) MERV 12 4
0597100 24x12x36 (HxWxD) MERV 12 4
0597016 24x24x12 (HxWxD) MERV 12 6
0597014 24x24x12 (HxWxD) MERV 12 10
0597012 24x24x15 (HxWxD) MERV 12 8
0597010 24x24x18 (HxWxD) MERV 12 6
0597008 24x24x18 (HxWxD) MERV 12 10
0597006 24x24x22 (HxWxD) MERV 12 8
0597004 24x24x29 (HxWxD) MERV 12 6
0597002 24x24x29 (HxWxD) MERV 12 10
0597000 24x24x36 (HxWxD) MERV 12 8
0594503 20x20x12 (HxWxD) MERV 16 5
0594502 20x20x12 (HxWxD) MERV 16 6
0594501 20x20x22 (HxWxD) MERV 16 5
0594500 20x20x22 (HxWxD) MERV 16 6
0594401 20x24x18 (HxWxD) MERV 16 6
0594400 20x24x22 (HxWxD) MERV 16 6
0597402 20x24x18 (HxWxD) MERV 12 6
0597501 20x20x22 (HxWxD) MERV 12 5
0597503 20x20x12 (HxWxD) MERV 12 5
0595001 24x24x36 (HxWxD) MERV 15 6
0597013 24x24x15 (HxWxD) MERV 12 6
0595002 24x24x29 (HxWxD) MERV 15 10
0597011 24x24x15 (HxWxD) MERV 12 10
0597009 24x24x18 (HxWxD) MERV 12 8
0595000 24x24x36 (HxWxD) MERV 15 8
0597007 24x24x22 (HxWxD) MERV 12 6
0597502 20x20x12 (HxWxD) MERV 12 6
0595014 24x24x12 (HxWxD) MERV 15 10
0597500 20x20x22 (HxWxD) MERV 12 6
0594106 24x12x12 (HxWxD) MERV 16 4
0595013 24x24x15 (HxWxD) MERV 15 6
0595012 24x24x15 (HxWxD) MERV 15 8
0597105 24x12x15 (HxWxD) MERV 12 4
0595011 24x24x15 (HxWxD) MERV 15 10
0595010 24x24x18 (HxWxD) MERV 15 6
0595009 24x24x18 (HxWxD) MERV 15 8
0595008 24x24x18 (HxWxD) MERV 15 10
0595007 24x24x22 (HxWxD) MERV 15 6
0595005 24x24x22 (HxWxD) MERV 15 10
0595003 24x24x29 (HxWxD) MERV 15 8
0597401 20x24x22 (HxWxD) MERV 12 6
0597015 24x24x12 (HxWxD) MERV 12 8
0594105 24x12x15 (HxWxD) MERV 16 4
0594103 24x12x22 (HxWxD) MERV 16 3
0595503 20x20x22 (HxWxD) MERV 15 6
0595401 20x24x18 (HxWxD) MERV 15 6
0595400 20x24x22 (HxWxD) MERV 15 6
0595106 24x12x12 (HxWxD) MERV 15 4
0595105 24x12x15 (HxWxD) MERV 15 4
0595104 24x12x18 (HxWxD) MERV 15 4
0595103 24x12x22 (HxWxD) MERV 15 3
0595102 24x12x22 (HxWxD) MERV 15 4
0595101 24x12x29 (HxWxD) MERV 15 4
0595100 24x12x36 (HxWxD) MERV 15 4
0595300 24x20x22 (HxWxD) MERV 15 5
0595016 24x24x12 (HxWxD) MERV 15 6
0595015 24x24x12 (HxWxD) MERV 15 8
0597005 24x24x22 (HxWxD) MERV 12 10
0597103 24x12x22 (HxWxD) MERV 12 3
0597003 24x24x29 (HxWxD) MERV 12 8
0595006 24x24x22 (HxWxD) MERV 15 8
0597001 24x24x36 (HxWxD) MERV 12 6
0597101 24x12x29 (HxWxD) MERV 12 4
0595504 20x20x22 (HxWxD) MERV 15 5
0595505 20x20x12 (HxWxD) MERV 15 6
0595506 20x20x12 (HxWxD) MERV 15 5
0594000 24x24x36 (HxWxD) MERV 16 8
0594102 24x12x22 (HxWxD) MERV 16 4
0594101 24x12x29 (HxWxD) MERV 16 4
0594100 24x12x36 (HxWxD) MERV 16 4
0594300 24x20x22 (HxWxD) MERV 16 5
0594016 24x24x12 (HxWxD) MERV 16 6
0594015 24x24x12 (HxWxD) MERV 16 8
0594014 24x24x12 (HxWxD) MERV 16 10
0594013 24x24x15 (HxWxD) MERV 16 6
0594012 24x24x15 (HxWxD) MERV 16 8
0594104 24x12x18 (HxWxD) MERV 16 4
0594011 24x24x15 (HxWxD) MERV 16 10
0594009 24x24x18 (HxWxD) MERV 16 8
0594008 24x24x18 (HxWxD) MERV 16 10
0594007 24x24x22 (HxWxD) MERV 16 6
0594006 24x24x22 (HxWxD) MERV 16 8
0594005 24x24x22 (HxWxD) MERV 16 10
0594004 24x24x29 (HxWxD) MERV 16 6
0594003 24x24x29 (HxWxD) MERV 16 8
0594002 24x24x29 (HxWxD) MERV 16 10
0594001 24x24x36 (HxWxD) MERV 16 6
0594010 24x24x18 (HxWxD) MERV 16 6
0595004 24x24x29 (HxWxD) MERV 15 6

687365
682632