現在のPG vCellフィルターをクリア - PHX | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
現在のPG vCellフィルターをクリア - PHX

現在のPG vCellフィルターをクリア - PHX

クリアカレント® PG PHX vCellフィルターは、耐食性と高効率でタービンを保護します。

技術仕様

  • ブランド: Clearcurrent
  • 事業部: Gas Turbine Filtration Division
  • 業種: Power Generation
  • 用途: Landbased
  • テクノロジー: Filtration
  • 製品の種類: vCell
  • 製品型式: vCell
  • 溶剤: Glass non-woven - Hydrophobic
  • 流量: 4250 m3/hour, 2500 CFM
  • フィルター効率: F9, MERV 15
  • 建設材料: Plastic - ABS
  • 作動温度: -40 to 80 °C, -40 to 176 °F
  • 外径: n/a
  • 内部直径: n/a
  • 高さ: 593 mm
  • 幅: 593 mm
  • 奥行き: 435 mm
  • 重量: 13 kg, 29 lb

製品の詳細な説明

clearcurrent® PG PHX vCellフィルターは、疎水性の特性と高い効率性を兼ね備えた独自の組み合わせにより、腐食性物質や湿気に対する最高クラスのタービン保護を提供します。

EN1822:2009に基づくF9のフィルター効率等級を有し、低圧力損失を確保し、フィルター寿命を延長するための拡張されたフィルトレーション面積を持っています。clearcurrentのPHXフィルターは、腐食保護において新たな基準を設定します。その塩分除去性能は、以前に利用可能だった最高の製品を大きく上回って向上しています。

clearcurrent® PG PHX vCellフィルターは、完全なシールを提供するために完全にポットされたプリーツパネルを使用して製造され、アクリロニトリルブタジエンスチレンプラスチックフレーム内に取り付けられています。下流面に組み込まれた保護グリッドは、ガスタービンアプリケーションで経験される可能性のある高い負圧条件でも、頑丈な性能を提供します。

特長/利点:

• メディアは疎水性能を提供し、湿った環境での優れた保護を実現

• 低圧力損失は電力出力の増加や/または燃費の改善に役立ちます

• インストールと交換が簡単で、ダウンタイムを削減

• 焼却による簡単な処分が可能

用途:

• 多段階の静的またはハイブリッドフィルトレーション

• 業界標準サイズで利用可能なPG PHX vCellは、すべてのGTオリジナル機器メーカーフィルターハウスに適しています。

逆流設定でも利用可能です







*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

製品
PHX/006157F

687365
B43098