商業用圧力調整器 - Flo-Con A9 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ポートサイズ (mm)

ポートサイズ (inch)

接続サイズ (mm)

接続サイズ (inch)

作動形式

作動機能

等化器方法

電力ボルト/位相/Hz

圧力の範囲 (bar)

圧力の範囲 (psig)

重量 (lbs)

種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
商業用圧力調整器 - Flo-Con A9

商業用圧力調整器 - Flo-Con A9

A9ダクタイル鉄製本体のパイロット操作式調整器は、銅製継手がろう付けされ、検知点でほぼ一定の出口圧力を維持するため冷媒ガスの流量を調整するために使用されます。

技術仕様

  • モデル番号: モデル番号の部品を設定してください。
  • 製品の種類: A9、A9S、A9E、A9SE、A9B、A9SEH, A9S, A9E, A9SE, A9B, A9SEH
  • オペレーションの種類: 高温ガスバイパス
  • 作動機能: 標準、電気遮断、電動ワイドオープン、電気遮断、ハンドホイール, Electric Shut-Off, Electric Wide Open, Electric Shut-Off with Handwheel
  • 等化器の接続の種類: 内部等化、外部等化, Externally Equalized
  • ポートサイズ: 9、15、22、28 mm, 15 mm, 22 mm, 28 mm, 3/8"、5/8"、7/8"、1-1/8" inch, 5/8 inch, 7/8 inch, 1-1/8 inch
  • 接続サイズ: 15、22、28 mm, 22 mm, 28 mm, 5/8"、7/8"、1-1/8" inch, 7/8 inch, 1-1/8 inch
  • 圧力定格: Range A: 250mm Hg to 8.3 bar, Range B: 5.5 to 15.1 bar, 5.5 to 15.1 bar (Range B), 範囲A:10" Hg~120 psig、範囲B:80~220 psig psig, 80 to 220 psig (Range B)
  • 電源: 適用外、110-120VAC ~ 50/60Hz、220-240VAC ~ 50/60Hz、208VAC ~ 60Hz, 110-120VAC, 50/60Hz, 220-240VAC, 50/60Hz, 208VAC, 60Hz
  • 重量: 3 to 4 lbs

製品の詳細な説明

A9は、商業用調整器を分解しないでラインにはんだ付けすることができ、しかも、調整器をラインから取り外さないで、バルブを分解し、清掃と保守を行うことができるユニークな設計となっています。
この調整器は、通常、外部が等化されたA9Eとして納入されます。制御される圧力は、外部等化器接続の圧力です。調整器の出口で圧力を制御することが許容される多くのアプリケーションでは、内部等化調整器を使用してください。この場合、A9を発注すべきです。ポンプダウン制御の場合、調整器は電気的に遮断しなければなりません。A9SまたはA9SEを「パイロット電気遮断」と指定し、電圧と周波数を指定してください。あるいは、別のフルサイズのソレノイドバルブを調整器の上流側で使用して、遮断することもできます。
注意:A9EまたはA9SEは、#22アダプターを交換しない限り、A9またはA9Sに変換することはできません。

マーケット:
・商業用冷凍

特徴と利点:
・検知点で圧力を制御します。
・パイロットによる厳密な調整
・全容量範囲をカバーする寸法はわずかしかありません。
・外部または内部等化器
・内部電気遮断で利用可能
・タイトなバルブシート – 簡単な調整
・Sweat end設計は、分解しないでラインにはんだ付け
・ラインで清掃が可能 – 公称容量1.3~24 tons
・CSA認定(A9SおよびA9SE タイプのみ)
・UL規格認定取得済み
・27.5 bar (400 psig) 最大定格圧力 (MRP)
・調整範囲:範囲A = 250mm hg~8.2 bar (10" hg~120 psig);範囲B = 5.5~15.1 bar (80~220 psig)
・バルブを全開するための最低圧力損失:0.67 bar(10 psi)
・閉じたバルブを全開するまでの最大圧力変化:0.34 bar (5 psi)
・温度範囲:-45°C ~ 93°C (-50°F~200°F)

アプリケーション:
・これらの調整器は、冷媒ガス流量を調整し、調整器の出口またはリモートポイント(A9E)の検知点で圧力をほぼ一定に維持します。
・これらの調整器は、システムに負荷を掛け、コンプレッサーのショートサイクルをなくし、必要な湿度制御を行い、適切なオイルリターンを実現できます。
・ディープバキュームを防止するブースター吸入制御
・空冷式凝縮器制御
・高温ガス除霜制御
・液体圧力制御

関連文書

×
製品 ポートサイズ (mm) ポートサイズ (inch) 接続サイズ (mm) 接続サイズ (inch) 作動形式 作動機能 等化器方法 電力ボルト/位相/Hz 圧力の範囲 (bar) 圧力の範囲 (psig) 重量 (lbs) 種類
100911 9mm 3/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 3lbs A9
100912 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 3lbs A9
100913 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9
100914 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9
100916 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 3lbs A9
100917 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9
100918 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9
100923 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9S
100924 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9S
100925 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9S
100926 9mm 3/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9S
100927 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9S
100928 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9S
100930 9mm 3/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 3lbs A9E
100931 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 3lbs A9E
100933 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9E
100934 9mm 3/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 3lbs A9E
100935 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 3lbs A9E
100936 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9E
100937 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9E
100938 9mm 3/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
100939 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
100940 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
100941 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
100942_1 9mm 3/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9SE
100943 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9SE
100944 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9SE
100945 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9SE
101386 15mm 5/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9E
101405 15mm 5/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9
101421 22mm 7/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 3lbs A9E
101435 15mm 5/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
101463 15mm 5/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9
101466 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9E
101545 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
101562 22mm 7/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9
101622 22mm 7/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9
101660 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9
101928 28mm 1-1/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 3lbs A9E
101986 9mm 3/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
101987 9mm 3/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9
102032 9mm 3/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9E
102055 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9
102074 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9SE
102133 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9E
102810 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9E
102868 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Wide Open Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9B
102869 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Wide Open Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9B
102870 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Wide Open Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9B
102893 22mm 7/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
102903 9mm 3/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9
102929 15mm 5/8" 28mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9SE
103004 28mm 1-1/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9
103115 15mm 5/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Electric Wide Open Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9B
103116 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Wide Open Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9B
103117 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Wide Open Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9B
103293 28mm 1-1/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 3lbs A9E
103594 22mm 7/8" 15mm 5/8" Hot Gas Bypass Standard Externally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 3lbs A9E
105535 22mm 7/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off with Handwheel Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SEH
106407 15mm 5/8" 22mm 7/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9S
106408 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Internally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9S
106421 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9
106879 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Electric Shut-Off Externally Equalized 110-120VAC ~ 50/60Hz, 220-240VAC ~ 50/60Hz, 208VAC ~ 60Hz Range A: 250mm Hg to 8.3 bar Range A: 10" Hg to 120 psig 4lbs A9SE
107912 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Hot Gas Bypass Standard Internally Equalized N/A Range B: 5.5 to 15.1 bar Range B: 80 to 220 psig 4lbs A9
186326
186327
186333
186336

687365
687475