商業用圧力調整器 - Flo-Con (S)PORT/ (S) PORTII | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ポートサイズ (mm)

ポートサイズ (inch)

接続サイズ (mm)

接続サイズ (inch)

作動機能

弁装置材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
商業用圧力調整器 - Flo-Con (S)PORT/ (S) PORTII

商業用圧力調整器 - Flo-Con (S)PORT/ (S) PORTII

FloCon (S)PORT/ (S)PORTII商業用蒸発器圧力調整器は、様々な用途で厳格な制御を提供します。

技術仕様

  • モデル番号: モデル番号の部品を設定してください。
  • 最大作動圧力: 31.0 bar, 450 psig
  • 圧力定格: 範囲A:250mm Hg~8.3 bar (10" Hg~120 psig)
  • 弁装置の種類: A8 PORT II, A8 PORT II B, A8 SPORT II, A8 SPORT II B, A8 SPORT, A8 PORT, A8 SPORT B, A8 PORT B, 蒸発器圧力調整器
  • 重量: 9 to 17 lbs
  • 接続の種類: 分解なしのSweat-in-place
  • 電源: 適用外、110-120VAC ~ 50/60Hz、220-240VAC ~ 50/60Hz、208VAC ~ 60Hz
  • オペレーションの種類: パイロット操作式

製品の詳細な説明

商業用圧力調整器(S)PORT/ (S)PORTIIバルブは、ステンレス鋼ボンネットボルト、調整ステム及びピストン・プラグアセンブリで設計されています。その結果、調整器は、ローサイド調整器が耐えなければならない厳しいアプリケーション環境に耐える設計となっています。モデルは、モデルコードで指定される接続寸法、ポート寸法及び機能を組み合わせることができます。高圧吐出ガスをパイロット源として使用するローサイド調整器の一部の競合モデルとは異なり、上流側圧力でパイロット操作されます。このため、高温ガスヘッダー、隔離装置、配管の要件及びその他のバルブの設置に伴うマンパワーが不要になります。高圧パイロットラインからのフレア接続も排除され、予期しない漏れの発生源を最小限に抑えます。
バルブは、(4)モジュールの統合アセンブリです。
1) 可動部品がない本体
2) ピストンと調節プラグの両方を備え、ポートの寸法を定義する容量カートリッジ
3) バルブ機能を定義し、”S”(遮断)または”B”(バイパス)機能を提供するパイロットソレノイドが必要に応じて追加設置されるパイロットアダプター
4) レンジスプリングと調整ねじがあり、バルブが維持しなければならない圧力値に設定されるボンネット
ユニークなモジュラー構造は、調整器を分解しないでラインにはんだ付けすることができ、しかも、上部からの分解、清掃及び整備のために完全なアクセスを提供します。交換可能な容量カートリッジは、過少または過大状態が発生した場合に、流量を簡単に修正できます。パイロットアダプターは、機能を追加するために変更したり、機能を変更することもできます。

マーケット:
・商業用冷凍

特徴と利点:
・蒸発器の容量を追加するための改造は簡単で、配管の見直しは不要です。
・ピストン・プラグアセンブリは、流量の減少に対処し、バルブの最大容量の約15%まで制御することができます。
・完全に耐腐食性材料で設計されています
・新しいクーラーランニングコイルとオープンフレームコイルハウジング
・新しいデュアル電圧 208/240/60 Hz coil
・便利に配置されたアクセス継手
・所要設定点で閉制御するパイロット操作式
・軽負荷で優れた調整機能
・互換性がある容量カートリッジ
・低圧力損失
・可動部品はほとんどない
・長寿命ステンレス鋼ダイヤフラム(ベローズが破損しない)
・パイロット電気遮断及び電気全開(バイパス)による遮断が可能なバリエーション
・手動開口機能((S) PORT 11- B and (S) PORT – Bバージョンを除く)
・サービスはすべて上部から
・分解しないで、Sweat-in-place
・UL規格認定取得済み(50 ヘルツバージョンを除く)
・設計圧力(M.R.P.):31.0 bar (450 psig)
・範囲:250mm hg~8.3 bar (10" hg~120 psig)

アプリケーション:
・蒸発器圧力制御

関連文書

×
製品 ポートサイズ (mm) ポートサイズ (inch) 接続サイズ (mm) 接続サイズ (inch) 作動機能 弁装置材
104572 9mm 3/8" 22mm 7/8" N/A Aluminum Bronze
104573 9mm 3/8" 28mm 1-1/8" N/A Aluminum Bronze
104574 9mm 3/8" 35mm 1-3/8" N/A Aluminum Bronze
104575 9mm 3/8" 42mm 1-5/8" N/A Aluminum Bronze
104576 9mm 3/8" 54mm 2-1/8" N/A Aluminum Bronze
104577 15mm 5/8" 22mm 7/8" N/A Aluminum Bronze
104578 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" N/A Aluminum Bronze
104579 15mm 5/8" 35mm 1-3/8" N/A Aluminum Bronze
104580 15mm 5/8" 42mm 1-5/8" N/A Aluminum Bronze
104581 15mm 5/8" 54mm 2-1/8" N/A Aluminum Bronze
104582 22mm 7/8" 22mm 7/8" N/A Aluminum Bronze
104583 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" N/A Aluminum Bronze
104584 22mm 7/8" 35mm 1-3/8" N/A Aluminum Bronze
104585 22mm 7/8" 42mm 1-5/8" N/A Aluminum Bronze
104586 22mm 7/8" 54mm 2-1/8" N/A Aluminum Bronze
104587 28mm 1-1/8" 22mm 7/8" N/A Aluminum Bronze
104588 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" N/A Aluminum Bronze
104589 28mm 1-1/8" 35mm 1-3/8" N/A Aluminum Bronze
104590 28mm 1-1/8" 42mm 1-5/8" N/A Aluminum Bronze
104591 28mm 1-1/8" 54mm 2-1/8" N/A Aluminum Bronze
104592 35mm 1-3/8" 28mm 1-1/8" N/A Aluminum Bronze
104593 35mm 1-3/8" 35mm 1-3/8" N/A Aluminum Bronze
104594 35mm 1-3/8" 42mm 1-5/8" N/A Aluminum Bronze
104595 35mm 1-3/8" 54mm 2-1/8" N/A Aluminum Bronze
106608 9mm 3/8" 22mm 7/8" Electric Wide Open Aluminum Bronze
104605 15mm 5/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104606 22mm 7/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104607 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104608 22mm 7/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104609 22mm 7/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104610 22mm 7/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104611 28mm 1-1/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104612 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104613 28mm 1-1/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104614 28mm 1-1/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104615 28mm 1-1/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
103631 15mm 5/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103632 22mm 7/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103633 28mm 1-1/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103832 42mm 1-5/8" 42mm 1-5/8" N/A Ductile Iron
103833 42mm 1-5/8" 54mm 2-1/8" N/A Ductile Iron
103834 42mm 1-5/8" 66mm 2-5/8" N/A Ductile Iron
103835 54mm 2-1/8" 42mm 1-5/8" N/A Ductile Iron
103836 54mm 2-1/8" 54mm 2-1/8" N/A Ductile Iron
103837 54mm 2-1/8" 66mm 2-5/8" N/A Ductile Iron
103838 66mm 2-5/8" 42mm 1-5/8" N/A Ductile Iron
103839 66mm 2-5/8" 54mm 2-1/8" N/A Ductile Iron
103840 66mm 2-5/8" 66mm 2-5/8" N/A Ductile Iron
103841 42mm 1-5/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103842 42mm 1-5/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103843 42mm 1-5/8" 66mm 2-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103844 54mm 2-1/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103845 54mm 2-1/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103846 54mm 2-1/8" 66mm 2-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103847 66mm 2-5/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103848 66mm 2-5/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103849 66mm 2-5/8" 66mm 2-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103850 42mm 1-5/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103851 42mm 1-5/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103852 42mm 1-5/8" 66mm 2-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103853 54mm 2-1/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103854 54mm 2-1/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103855 54mm 2-1/8" 66mm 2-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103856 66mm 2-5/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103857 66mm 2-5/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103858 66mm 2-5/8" 66mm 2-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
106609 42mm 1-5/8" 42mm 1-5/8" Electric Bypass Ductile Iron
106719 54mm 2-1/8" 54mm 2-1/8" Electric Bypass Ductile Iron
106885 66mm 2-5/8" 66mm 2-5/8" Electric Bypass Ductile Iron
107489 9mm 3/8" 15mm 5/8" N/A Ductile Iron
107491 15mm 5/8" 15mm 5/8" N/A Ductile Iron
107494 9mm 3/8" 15mm 5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
107496 15mm 5/8" 15mm 5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
107499 9mm 3/8" 15mm 5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
107501 15mm 5/8" 15mm 5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
107537 42mm 1-5/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
107608 22mm 7/8" 15mm 5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
104616 35mm 1-3/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104617 35mm 1-3/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104618 35mm 1-3/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104619 35mm 1-3/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
103550 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103551 15mm 5/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103552 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103553 22mm 7/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103554 22mm 7/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103555 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103556 28mm 1-1/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103557 28mm 1-1/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103558 28mm 1-1/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103559 35mm 1-3/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103560 35mm 1-3/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103561 35mm 1-3/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103562 35mm 1-3/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103563 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" N/A Ductile Iron
103564 15mm 5/8" 35mm 1-3/8" N/A Ductile Iron
103565 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" N/A Ductile Iron
103566 22mm 7/8" 35mm 1-3/8" N/A Ductile Iron
103567 22mm 7/8" 42mm 1-5/8" N/A Ductile Iron
103568 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" N/A Ductile Iron
103569 28mm 1-1/8" 35mm 1-3/8" N/A Ductile Iron
103570 28mm 1-1/8" 42mm 1-5/8" N/A Ductile Iron
103571 28mm 1-1/8" 54mm 2-1/8" N/A Ductile Iron
103572 35mm 1-3/8" 28mm 1-1/8" N/A Ductile Iron
103573 35mm 1-3/8" 35mm 1-3/8" N/A Ductile Iron
103574 35mm 1-3/8" 42mm 1-5/8" N/A Ductile Iron
103575 35mm 1-3/8" 54mm 2-1/8" N/A Ductile Iron
103576 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103577 15mm 5/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103578 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103579 22mm 7/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103580 22mm 7/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103581 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103582 28mm 1-1/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103583 28mm 1-1/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103584 28mm 1-1/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103585 35mm 1-3/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103586 35mm 1-3/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103587 35mm 1-3/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103588 35mm 1-3/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103599 9mm 3/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103600 9mm 3/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103601 9mm 3/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103602 9mm 3/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103603 15mm 5/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103604 15mm 5/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103605 22mm 7/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103606 9mm 3/8" 28mm 1-1/8" N/A Ductile Iron
103607 9mm 3/8" 35mm 1-3/8" N/A Ductile Iron
103608 9mm 3/8" 42mm 1-5/8" N/A Ductile Iron
103609 9mm 3/8" 54mm 2-1/8" N/A Ductile Iron
103610 15mm 5/8" 42mm 1-5/8" N/A Ductile Iron
103611 15mm 5/8" 54mm 2-1/8" N/A Ductile Iron
103612 22mm 7/8" 54mm 2-1/8" N/A Ductile Iron
103613 9mm 3/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103614 9mm 3/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103615 9mm 3/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103616 9mm 3/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103617 15mm 5/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103618 15mm 5/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103619 22mm 7/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
103622 9mm 3/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103623 15mm 5/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103624 22mm 7/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103625 28mm 1-1/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off Ductile Iron
103626 9mm 3/8" 22mm 7/8" N/A Ductile Iron
103627 15mm 5/8" 22mm 7/8" N/A Ductile Iron
103628 22mm 7/8" 22mm 7/8" N/A Ductile Iron
103629 28mm 1-1/8" 22mm 7/8" N/A Ductile Iron
103630 9mm 3/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off and Wide Open Ductile Iron
104548 9mm 3/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104549 9mm 3/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104550 9mm 3/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104551 9mm 3/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104552 9mm 3/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104553 15mm 5/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104554 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104555 15mm 5/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104556 15mm 5/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104557 15mm 5/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104558 22mm 7/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104559 22mm 7/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104560 22mm 7/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104561 22mm 7/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104562 22mm 7/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104563 28mm 1-1/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104564 28mm 1-1/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104565 28mm 1-1/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104566 28mm 1-1/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104567 28mm 1-1/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104568 35mm 1-3/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104569 35mm 1-3/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104570 35mm 1-3/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104571 35mm 1-3/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off Aluminum Bronze
104596 9mm 3/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104597 9mm 3/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104598 9mm 3/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104599 9mm 3/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104600 9mm 3/8" 54mm 2-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104601 15mm 5/8" 22mm 7/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104602 15mm 5/8" 28mm 1-1/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104603 15mm 5/8" 35mm 1-3/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze
104604 15mm 5/8" 42mm 1-5/8" Electric Shut-Off and Wide Open Aluminum Bronze

687365
687475