シーリングプレートは、加硫されたエラストマープロファイルを持つキャリアエレメントで構成される複合部品です。フランジ領域での準静的なシーリング要素として特に適しています。使用するシーリングプレートのタイプは、特定の要件によって異なります。
パーカーのシーリングプレートは2つの主要な機能を果たします。第一に、外部シーリングとして使用されるだけでなく、技術部品内で様々な媒体(オイル、冷却剤、燃料、ガス)を互いに分離するために使用されます - 例えば自動車、機械、および
装置工学で。第二に、フランジ間で力を伝達することを可能にします。
Oリングと比較した主な利点:
• シール溝が必要ありません。
• 簡単で迅速な取り付け。
• シールの正確な圧縮。
• シールの一部が媒体にさらされるのを減少。
• 高圧力能力。
• 取り付け後、シーリングリップは外部の影響および内部の機械的過負荷から保護されます。
• マルチウィンドウシールは、コンポーネントの数と潜在的な欠陥の原因を減少させます。
• シーリングプレートは外側から見えるため、シールの取り付けを視覚的に確認できます。
応用範囲:
シーリングプレートの使用は、自動車工学、空調技術、一般工業、石油・ガスセクターなど、さまざまなアプリケーションや市場でますます重要になっています。
典型的なアプリケーションメディアはギアオイル、水、燃料、タービンオイル、空気、スカイドロールです。
利用可能な材料:
キャリア材料:アルミニウム、ステンレス鋼、鋼、プラスチック
エラストマー:EPDM、NBR、HNBR、FKM
詳細についてはお問い合わせください:
当社のアプリケーションエンジニアリングチームは、お客様の要件をお聞きし、アプリケーションプロファイルに最適なソリューションを見つけるために協力させていただきます。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます