Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Contact & Support Information |
|---|
| Application Data Sheet (ADS) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Multiway Coolant Valve Seal |
| Composite Sealing Washers--PTD3358 |
| Composite sealing washer WT--PTD3358 |
| 製品 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | エレメント高 (mm) | 輪溝幅 | 最低動作温度 (C) | 最高動作温度 (C) | シール材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT5170Z5413 | 15.55 | 30.18 | 1.78 | 1.78 | -30 | 100 | Z5413 |
| WT5170Z5414 | 15.55 | 30.18 | 1.78 | 1.78 | -20 | 200 | Z5414 |