コンプレッション継手

コンプレッション継手 カテゴリ
以下でフィルタ

フィルタが選択されていません

ボディ材

事業部

用途

継手の種類

溶剤

建設材料

チューブ外径

ホース内径

接続の種類

フレア継手の種類

ネジサイズ

ブランド

テクノロジー

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

コンプレッション継手


コンプレッション継手

パーカーのコンプレッション継手ソリューションは、さまざまな産業用途に適しています。 チューブの準備、フレア、またははんだ付けを必要としない、当社のコンプレッション継手製品群は、安全で堅固な、耐漏洩性の接続と最大の利便性を提供します。 最高の品質基準で製造されたこれらのコンプレッション継手は、最適なパフォーマンスのために硬化された耐食性のフェルールを備えています。 幅広いサイズ、材料、構成で利用できるため、銅、真鍮、またはステンレス鋼のコンプレッション継手からプラスチックパイプのコンプレッション継手まで、多くの市場の幅広い産業環境に対応しています。


コンプレッション継手 カテゴリ

687365
687365