圧縮型プラスチック継手、ファーストタイト | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ボディ材

製品型式

接続1の種類

接続2ネジサイズ

構成

接続1のチューブ外径

接続2の種類

接続2のチューブ外径

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
圧縮型プラスチック継手、ファーストタイト

圧縮型プラスチック継手、ファーストタイト

ファースト&タイト継手は、漏れ止めシール用の工具を使用することなく数秒で取り付けることができます。食品接触に関するFDA及びNSF-51の要件を満たしています。

技術仕様

  • 接続の種類: Compression, Thread
  • 型: See Part Technical Specs.
  • 最低作動温度: -40(ナイロン)、-0(ポリプロピレン) °F, 0 °F (Polypropylene), -40(ナイロン)、-18(ポリプロピレン) °C, -18 °C (Polypropylene)
  • 最高作動温度: 200(ナイロン)、212(ポリプロピレン) °F, 212 °F (Polypropylene), 93(ナイロン)、100(ポリプロピレン) °C, 100 °C (Polypropylene)
  • 最大作動圧力: 50 - 300 psi, 3.5 - 20 bar
  • チューブ材: 熱可塑性物質、ガラス、軟質金属, Glass, Soft Metal
  • 種類が流体の場合: Water, Air, Other Compatible Fluids
  • 用途: 濾過、浄化、調剤, Purification, Dispensing
  • グリップ止め輪材: 302 ステンレス鋼
  • O-リング材: Nitrile
  • シール材: Nitrile (O-Ring)
  • 仕様への対応: FDA, NSF-51, NSF 51

製品の詳細な説明

パーカーのファースト&タイト(Fast & Tite)継手は、工具を使用することなく数秒で設置できる圧縮タイプ継手で、クランプや調整の必要なく、完全な漏洩防止シールを可能にします。ニトリルOリングと組み合わさった独自の管保持用グラブ・リング(grab ring)は、陽圧密着を可能にし、手締めの組立だけによる管保持を可能にします。
軟質金属、ガラス管および下記のパーカー・パーフレックス事業部配管材料と一緒に使用します。

・ポリエチレン
・ナイロン
・ポリプロピレン
・ポリウレタン
・PTFE
・FEP
・PFA

市場:
・水の濾過
・飲料販売
・梱包
・ライフサイエンス
・瓶詰め
・半導体

特徴/利点:
• 白色もしくは黒色のポリプロピレン又は白色ナイロン
•工具を使用することなく数秒で設置
•管保持用の302ステンレス鋼グラブ・リング(grab ring)
• 陽圧密着用のニトリルOリング
•FDAに適合するNSF-51
• 手締めの組立

用途:
• 送水管
• 飲料配管
• 食品
• 冷却系統

ご要望に応じたカスタム構成およびサイズが可能です。詳細については、(269) 692-6555又はfscsales@parker.comにて、パーカー流体システム・コネクタ事業部にご相談ください。

関連文書

×
製品 ボディ材 製品型式 接続1の種類 接続2ネジサイズ 構成 接続1のチューブ外径 接続2の種類 接続2のチューブ外径
P10EU10 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
P10FC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10FE8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Female Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC12 Black Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10ME12 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10ME8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10MT8 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
P10TS8 Black Polypropylene Tube Tube 5/8" (O.D.)
P10TU10 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
P10TU6 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P10UC10 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
P10UC6 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P10UC8 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
P4BU4 Black Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P4EU4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P4FC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4FC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4FE2 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4FE4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4ME2 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4ME4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4ME6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MR2 Run Tee - Male Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MT2 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4MT4 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
P4NS Black Polypropylene Tube Tube 1/4" (O.D.)
P4TS3 Black Polypropylene Tube Tube 1/4" (O.D.)
P4TU4 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P4UC4 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P5BU5 Black Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P5EU4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P5EU5 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P5MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5ME2 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5ME4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5ME6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5MT2 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5MT4 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
P5NS Black Polypropylene Tube Tube 5/16" (O.D.)
P5TS3 Black Polypropylene Tube Tube 5/16" (O.D.)
P5TU5 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P5UC4 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P5UC5 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P6BU6 Black Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P6EU4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P6EU5 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P6EU6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P6FC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6FC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6FC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6FE4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6FE6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC12 Black Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6ME12 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6ME4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6ME6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6ME8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MR4 Run Tee - Male Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MT4 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6MT6 Branch Tee Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
P6NS Black Polypropylene Tube Tube 3/8" (O.D.)
P6TS4 Black Polypropylene Tube Tube 3/8" (O.D.)
P6TU6 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P6UC4 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
P6UC5 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
P6UC6 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P8BU8 Black Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
P8EU6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P8EU8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
P8FC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8FC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8FE6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8FE8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC12 Black Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC2 Black Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC4 Black Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC6 Black Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MC8 Black Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8ME12 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8ME4 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8ME6 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8ME8 Elbow 90° Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MR6 Run Tee - Male Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MT6 Branch Tee Black Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8MT8 Branch Tee Black Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
P8NS Black Polypropylene Tube Tube 1/2" (O.D.)
P8TS6 Black Polypropylene Tube Tube 1/2" (O.D.)
P8TU6 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P8TU8 Tee Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
P8UC6 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
P8UC8 Union Black Polypropylene Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
10GR n/a Tube Tube 5/8" (O.D.)
10GRP n/a Tube Tube 5/8" (O.D.)
4GR n/a Tube Tube 1/4" (O.D.)
4GRP n/a Tube Tube 1/4" (O.D.)
5GR n/a Tube Tube 5/16" (O.D.)
5GRP n/a Tube Tube 5/16" (O.D.)
6GR n/a Tube Tube 3/8" (O.D.)
6GRP n/a Tube Tube 3/8" (O.D.)
8GR n/a Tube Tube 1/2" (O.D.)
8GRP n/a Tube Tube 1/2" (O.D.)
W10MC12 White Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
W10MC6 White Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
W10MC8 White Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
W4BU4 White Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
W4MC4 White Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
W4MC6 White Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
W5MC4 White Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
W6BU6 White Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
W6MC12 White Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
W6MC2 White Polypropylene Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
W6MC4 White Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
W6MC6 White Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
W6MC8 White Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
W6ME4 Elbow 90° White Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
W6ME6 Elbow 90° White Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
W6ME8 Elbow 90° White Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
W8BU8 White Polypropylene Bulkhead Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
W8MC12 White Polypropylene Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
W8MC4 White Polypropylene Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
W8MC6 White Polypropylene Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
W8MC8 White Polypropylene Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
W8ME12 Elbow 90° White Polypropylene Compression 3/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
W8ME4 Elbow 90° White Polypropylene Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
W8ME6 Elbow 90° White Polypropylene Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
W8ME8 Elbow 90° White Polypropylene Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N10EU10 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
N10FC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10FE8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Female Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10MC12 Nylon Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10MC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10MC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10ME8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Pipe 5/8" (O.D.) NPTF
N10NS Nylon Tube Tube 5/8" (O.D.)
N10TS8 Nylon Tube Tube 5/8" (O.D.)
N10TU10 Tee Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
N10TU6 Tee Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N10UC10 Union Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 5/8" (O.D.)
N10UC6 Union Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N10UC8 Union Nylon Compression Tube to Tube 5/8" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N4BU4 Nylon Bulkhead Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N4EU4 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N4FC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4FC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4FE2 Elbow 90° Nylon Compression 1/8" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4FE4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Female Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4ME2 Elbow 90° Nylon Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4ME4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4ME6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MR2 Run Tee - Male Nylon Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MT2 Branch Tee - Male Nylon Compression 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4MT4 Branch Tee - Male Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPTF
N4NS Nylon Tube Tube 1/4" (O.D.)
N4TS3 Nylon Tube Tube 1/4" (O.D.)
N4TU4 Tee Nylon Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N4UC4 Union Nylon Compression Tube to Tube 1/4" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N5BU5 Nylon Bulkhead Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N5EU4 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N5EU5 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N5FE2 Elbow 90° Nylon Compression 1/8" Tube to Female Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
N5MC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
N5MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
N5ME4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 5/16" (O.D.) NPTF
N5TS3 Nylon Tube Tube 5/16" (O.D.)
N5TU5 Tee Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N5UC4 Union Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N5UC5 Union Nylon Compression Tube to Tube 5/16" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N5NS Nylon Tube Tube 5/16" (O.D.)
N6BU6 Nylon Bulkhead Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N6EU4 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N6EU6 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N6FC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6FC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6FC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6FE4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6FE6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Female Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC12 Nylon Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6ME12 Elbow 90° Nylon Compression 3/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6ME4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6ME6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6ME8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MR4 Run Tee - Male Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MT4 Branch Tee - Male Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6MT6 Branch Tee - Male Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 3/8" (O.D.) NPTF
N6NS Nylon Tube Tube 3/8" (O.D.)
N6TS4 Nylon Tube Tube 3/8" (O.D.)
N6TU6 Tee Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N6UC4 Union Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 1/4" (O.D.)
N6UC5 Union Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 5/16" (O.D.)
N6UC6 Union Nylon Compression Tube to Tube 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N8BU8 Nylon Bulkhead Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N8EU6 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N8EU8 Elbow 90° Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N8FC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8FC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8FE6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8FE8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Female Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC12 Nylon Connector Compression 3/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC2 Nylon Connector Compression 1/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC4 Nylon Connector Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC6 Nylon Connector Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MC8 Nylon Connector Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8ME4 Elbow 90° Nylon Compression 1/4" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8ME6 Elbow 90° Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8ME8 Elbow 90° Nylon Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MT6 Branch Tee - Male Nylon Compression 3/8" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8MT8 Branch Tee - Male Nylon Compression 1/2" Tube to Pipe 1/2" (O.D.) NPTF
N8TS6 Nylon Tube Tube 1/2" (O.D.)
N8TU6 Tee Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N8TU8 Tee Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N8UC6 Union Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
N8UC8 Union Nylon Compression Tube to Tube 1/2" (O.D.) Compression 1/2" (O.D.)
N8NS Nylon Tube Compression 1/2" (O.D.)
P10NS Black Polypropylene Tube Tube 5/8" (O.D.)
P4MC4-B n/a Black Polypropylene Body Only 1/4" 1/4" (O.D.)

687365
687547