導電性エラストマーシートストックガスケット | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

仕様への対応

電気的要件

種類が流体の場合

作動環境

材料の種類

接着剤の種類

長さ (inch)

幅 (inch)

材料の厚さ (inch)

フィラー材

エラストマ

騒音遮蔽レベル

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
導電性エラストマーシートストックガスケット

導電性エラストマーシートストックガスケット

パーカーのCHO-SEAL®導電性ゴムガスケットはカット可能です。

技術仕様

  • フィラー材: Options Include:, Silver-Copper, Silver, Silver-Glass, Silver-Aluminum, Nickel-Carbon, Passivated Silver-Aluminum, Nickel-Aluminum and Nickel-Copper, Nickel-Aluminum, Silver-Nickel
  • エラストマ: Silicone, Fluorocarbon/Fluorosilicone, Fluorosilicone, EPDM
  • デュロメータ: Varies by Material Between 40 (Shore A) to 85 (Shore A)
  • 比重: 1.6 to 4.8
  • 引張強度: 120 to 400 psi, 0.83 to 2.76 MPa
  • 最高作動温度: 100 to 200 °C
  • 熱伝導: 0.6 to 2.8 W/m-K
  • 騒音遮蔽レベル: 70 to 120 dB @ 2 GHz
  • 貯蔵寿命: 12 Months with PSA, Indefinite without PSA

製品の詳細な説明

Parker Chomerics CHO-SEAL® 電気伝導性エラストマーEMIシールドガスケットはシート形式で提供され、設計と製造の柔軟性が両方とも可能です。シート材料は、大量に精密部品を作るためにダイカットまたはウォータージェットカットできます。


標準材料:
•CHO-SEAL 6502 (ニッケル-アルミニウム充填シリコーン)
•CHO-SEAL 6503 (ニッケル-アルミニウム充填フルオロシリコーン)
•CHO-SEAL 1298 (銀-アルミニウム充填フルオロシリコーン)
•CHO-SEAL 1285 (銀-アルミニウム充填シリコーン)
•CHO-SEAL 1287 (銀-アルミニウム充填フルオロシリコーン)
•CHO-SEAL 1215 (銀-銅充填シリコーン)
•CHO-SEAL 1217 (銀-銅充填フルオロシリコーン)
•CHO-SEAL S6305 (ニッケル-グラファイト充填シリコーン) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 6371 (ニッケル-グラファイト充填シリコーン) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 6330 (ニッケル-グラファイト充填シリコーン)
•CHO-SEAL L6303 (ニッケル-グラファイト充填フルオロシリコーン)
•CHO-SEAL 1350 (銀-ガラス充填シリコーン)
•CHO-SEAL 1310 (銀-ガラス充填シリコーン) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 1273 (銀-銅充填シリコーン) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 1270 (銀-銅充填シリコーン)
•CHO-SEAL 1224 (銀充填シリコーン)
•CHO-SEAL 1221 (銀充填フルオロシリコーン)
•CHO-SEAL 1401 (銀充填シリコーン)
•CHO-SEAL 1239 (銀-銅充填シリコーン/銅メッシュ)
•CHO-SEAL 1212 (銀-銅充填シリコーン)
•CHO-SEAL 6435 (銀-ニッケル充填EPDM)
•CHO-SEAL 6452 (ニッケル-グラファイト充填EPDM)
•CHO-SEAL 6460 (ニッケル-アルミニウム充填EPDM)
•CHO-SEAL V6433 (銀-ニッケル充填フルオロ/フルオロカーボン)


標準シート厚さと許容差:
•0.020インチ (0.51 mm) ±0.004 (±0.10 mm)
•0.032インチ (0.81 mm) ±0.005 (±0.13 mm)
•0.045インチ (1.14 mm) ±0.006 (±0.15 mm)
•0.062インチ (1.57 mm) ±0.007 (±0.18 mm)
•0.093インチ (2.36 mm) ±0.010 (±0.25 mm)
•0.125インチ (3.18 mm) ±0.010 (±0.25 mm)


特長と利点:
•薄型のアクリル製、独自の電気伝導性、圧力感応型接着剤(PSA)バッキング付きで提供
•接着剤バッキングなしのシート在庫は無期限の保管寿命を持ちます(PSA付きの場合は保管寿命は1年です)
•部品番号に2つの温度値が表示されている場合、最初の値はMIL-DTL-83528への適合を表し、2番目の値は最大1000時間の露出に耐える実用的な限界を示します(フランジ間で7-10%圧縮)。単一の値を持つ材料は両方の定義に適合します。




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 仕様への対応 電気的要件 種類が流体の場合 作動環境 材料の種類 接着剤の種類 長さ (inch) 幅 (inch) 材料の厚さ (inch) フィラー材 エラストマ 騒音遮蔽レベル
40-40-2020-1350 MIL-DTL-83528 Type M High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Protected CHO-SEAL 1350 No Adhesive 20 20 0.093 Silver-Glass Silicone 120+ dB
40-61-1020-1212 MIL-DTL-83528 Type K High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Exposed CHO-SEAL 1212 Pressure Sensitive Adhesive (PSA) 10 20 0.045 Silver-Copper Silicone 120+ dB
40-40-2020-1212 MIL-DTL-83528 Type K High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Exposed CHO-SEAL 1212 No Adhesive 20 20 0.093 Silver-Copper Silicone 120+ dB
40-51-2020-6460 Electromagnetic Pulse (EMP) CBRN Solutions Portable - Exposed CHO-SEAL 6460 Pressure Sensitive Adhesive (PSA) 20 20 0.125 Nickel-Aluminium and Nickel-Copper EPDM 100 to 109 dB
40-60-2020-1310 High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Protected CHO-SEAL 1310 No Adhesive 20 20 0.045 Silver-Glass Silicone 80 to 89 dB
40-21-1015-1212 MIL-DTL-83528 Type K High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Exposed CHO-SEAL 1212 Pressure Sensitive Adhesive (PSA) 10 15 0.032 Silver-Copper Silicone 120+ dB

687365
179336