パーカーの CTS マイクロダイヤフラムポンプは、アプリケーションのニーズに合わせて、3つのモータ構成オプションで最大2.5 slpmの流量を供給する、コンパクトな幅20mmのポンプです。コンパクトサイズ、高寿命、軽量設計により、このポンプは携帯用途に最適な選択肢となっています。パーカーのCTSシリーズポンプは、特に、患者のモニタリングおよび創傷治療などの低騒音用途のための騒音および振動を最小限に抑えるようにバランスが取られています。100%オイルおよびグリースを含まないポンプとコンプレッサーの設計により、お客様のシステムの純度試験が維持され、FDA認定システムで一般的に使用されています。
CTSシリーズポンプは、騒音と振動を最小限に抑え、寿命を最大限に延ばすためにユニークなバランスを保っています。
RoHS に対応しています。
マーケット:
・ 患者ガス分析装置
・ 手持ち式診断
・ ポイント・オフ・ケア・テスティング
特長/利点:
CTSシリーズポンプは、独自開発のダイヤフラムエラストマーで最高の耐用年数基準を設定しています。
アプリケーション:
・ ガス分析計
・ 患者モニタリング
・ CO₂ モニター
・ 圧迫療法
・ ネガティブ圧迫創傷療法
・ 手術機器
・ 医療用具