カスタムエンジニアリングされたSシール | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ポリマー製品ファミリー

デュロメータ

最低動作温度 (F)

最高動作温度 (F)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
カスタムエンジニアリングされたSシール

カスタムエンジニアリングされたSシール

今日の高温高圧オイル&ガス用に設計されたカスタムSシール。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • デュロメータ: 90 Shore A

製品の詳細な説明

Parker Hannifinは、オイル&ガス機器用のカスタムSシールのプレミアデザイナーであり、直径1/2インチから60インチまでのSシールを提供する唯一の企業です。API、NORSOK、TOTAL、NACE基準に認証されたParkerのエラストマー製品群を利用して、当社のエンジニアは特定のOEM機器用のカスタムシーリングソリューションを設計できます。故障分析を実施し、最先端のコンピューターモデリングと厳格なベンチテストを使用してシール性能を検証できます。そして、Parkerは重要なリグダウン状況中に「24/7」の技術サポートを提供できます。

当社のカスタムエンジニアリングされたSシールデザインの特長:
• 20,000 psiの圧力と350°Fの温度に耐える能力
• 単一ピースのデザインは、取り付けとメンテナンスを容易にします
• 押し出し防止ガータースプリングが統合されており、バックアップリングの誤った取り付けリスクを排除します
• 既存の溝に合わせてカスタムエンジニアリングされています
• 静的および動的アプリケーションの両方で利用可能

サイズ範囲:直径½インチから60インチ

材料:
エラストマー。Parker SシールのエラストマーはAPI 6A FF/HH(10%の酸性ガス)に適合し、API 16C PR2、NORSOK、TOTAL、NACE TM0192-2003などの追加認証を満たしています。Sシールは以下の材料で利用可能です:
• N4007A95 HNBR、温度:-25F / +300F
• N4031A85 (KA183-85) HNBR、温度:-50F / +300F
• N4035A80 HNBR、温度:-20F / +300F
• N4039A90 (RH1170-90) HNBR、温度:-20F / +300F
• V1238-95 FKM、温度:-15F / +400F
• VG109-90 FKM、温度:-49F / +400F
• RV1121-90 FKM、温度:-15F / +400F
• V1041A85 AFLAS®、温度:-15F / +450F

ガータースプリング。利用可能なガータースプリング材料には以下が含まれます:
• PEEK
• ステンレス鋼
• インコネル®(NACE NR-01-75)

当社の高度に熟練したエンジニアリングおよび製造チームは、OEMのお客様と協力して、最も要求の厳しい海底および地上アプリケーションで使用される600種類以上の異なるカスタムSシールデザインを設計および製造してきました。これには以下が含まれます:
• ランニングツール
• 海底ツリー
• 海底アクチュエータ
• 地上ブローアウトプリベンター

Parker EPS部門のアプリケーションエンジニアリングチームに連絡して、あなたの挑戦的なオイル&ガスシーリングニーズを解決するために、どのように協力できるかを学びましょう。



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 ポリマー製品ファミリー デュロメータ 最低動作温度 (F) 最高動作温度 (F)
N4007A95-EPS-SSEAL HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) 95A -25 300
N4031A85-EPS-SSEAL HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) 85A -50 300
N4039A90-EPS-SSEAL HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) 90A -20 300
V1238-95-EPS-SSEAL FKM, FPM (Fluorocarbon) 95A -15 400
VG109-90-EPS-SSEAL FKM, FPM (Fluorocarbon) 90A -49 400
RV1121-90-EPS-SSEAL FKM, FPM (Fluorocarbon) 90A -15 400
V1041A85-EPS-SSEAL Fluoroethylene Propylene (FEPM, TFE/P) 85A 15.000 450
N4033A90-EPS-SSEAL HNBR, HSN (Hydrogenated Nitrile-Butadiene) 90A -25 320

687365
687567