石油・ガス用カスタム成形部品(プレディファ) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
石油・ガス用カスタム成形部品(プレディファ)

石油・ガス用カスタム成形部品(プレディファ)

パーカーの石油・ガス業界向けシールと部品は高品質で多様です。

技術仕様

  • 最高作動温度: 400 °F, 204 °C
  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM, Polon®), Polyether Ether Ketone (PEEK), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 最低作動温度: -54 °F, -48 °C
  • 仕様への対応: API, ISO, Norsok, TOTAL, NACE
  • 事業部: Prädifa Technology Division
  • 業種: Oil & Gas
  • デュロメータ: 80 to 95 Shore A
  • 製品の種類: Seal

製品の詳細な説明

Parker は、シーリングシステムや非シーリングコンポーネント用の、均一または複合構成のエンジニアリングされたエラストマー形状を設計および製造しています。Parkerのカスタムシールは、圧縮成形、転写成形、射出成形、液体射出成形など、さまざまなプロセスを使用して成形または加工されます。これらのシールは、個々のコンポーネントとして、またはシステム内の他のシーリング製品と組み合わせて機能するように設計されています。



当社のカスタム加工部品は、最新技術を利用して成形ビレットから製造され、最高品質を保証しています。NBR、HNBR、FKM、Aflas、FFKM、およびAPI、ISO、Norsok、TOTAL、NACE基準に認証された純正および充填PTFEおよびPEEKS材料で利用可能です。



製品の利点:

• 最大60インチ(1.5 m)直径の成形エラストマー

• 最大20インチ(0.5 m)直径の加工プラスチック

• API 6A FF/HHおよびNorsok M710(ISO 23936-2)に認証された材料



カスタム成形または加工コンポーネントは、以下の化合物で利用可能です:

N4007:HNBR、95ショアA、-32 / +150 °C

N4035:HNBR、80ショアA、-30 / +150 °C

N4039:HNBR、90ショアA、-30 / +150 °C

KA183:HNBR、85ショアA、-48 / +150 °C

KB163:HNBR、90ショアA、-32 / +150 °C

VG109:FKM、90ショアA、-45 / +200 °C

V1238:FKM、95ショアA、-26 / +200 °C

純正および充填PTFE化合物

純正および充填PEEK化合物



適用範囲:

石油およびガス産業



詳細については、お問い合わせください:

当社のアプリケーションエンジニアリングチームは、お客様の要件について話し合い、お客様のアプリケーションプロファイルに最適なソリューションを見つけるために協力させていただきます。




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687424