D-Rings | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
D-Rings

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • 種類が流体の場合: Transmission Fluid, Gasoline, Diesel, Gear Oil
  • 業種: Automotive
  • 用途: Clutch, Transmissions, Differentials
  • デュロメータ: 70 to 90 Shore A

製品の詳細な説明

ParkerのDリングは、従来のシールをラジアルシールアプリケーションで置き換えるように設計されています。双方向のシーリング能力を持つParkerのDリングは、静的、往復または振動するラジアルシールアプリケーションに対して、卓越したシーリングを提供します。Parker Dリングの長方形のベースは、ピストンまたはロッドが振動する際の安定性を提供し、シールの転がりや、転がったりねじれたりしたシールに一般的に関連する漏れやシールの故障を防ぎます。

加工されたDリングは、動的アプリケーションで成形シールの分割ラインに発生する可能性のある漏れも排除します。加工されたDリングは、従来のシールと比較して、しばしばコストメリットを提供します。ユニークなDリング製造プロセスのため、大きなDリングは、同等の成形シールよりも低コストで生産することができます。Dリングは、自動車および重量級パワートレイン、および低抵抗シーリングが重要な往復またはスライディングアプリケーションで使用することができます。



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519