DCモーター速度コントローラ - DC590Gシリーズ | パーカーハネフィン

DCモーター速度コントローラ - DC590Gシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

定格出力電流

ドライブの種類

フィードバックオプション

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

DCモーター速度コントローラ - DC590Gシリーズ

DCモーター速度コントローラ - DC590Gシリーズ

DC590Gシリーズは最大270A、多機能ブロックプログラミング対応。

技術仕様

  • ブランド: Parker
  • 製品の種類: DCドライブ
  • ドライブ軸の種類: Single Axis Technology
  • 製品シリーズ: DC590G
  • 入力電圧: 3*380VAC VAC
  • 連続定格出力電流: 35-270A A
  • 出力電力: 10-150 HP
  • 適合するモーターの種類: DC Brushed Servo
  • 適合フィードバックデバイス: Armature Voltage
    Tachometer
    Encoder, Tachometer, Encoder
  • 制御モード: Regenerative
    Non-Regenerative, Non-Regenerative
  • コミュニケーションインターフェース: RS485
    Profibus, Profibus
  • 作動温度: 0 - 45C (35-70A) / 最大55Cまでディレーティング
    0 - 35C (110-270A) / 最大55Cまでディレーティング °C, 0 to 35 °C for 110-270A drives (derate up to 55°C max.), 32 - 113F (35-70A) / 最大131Fまでディレーティング
    32 - 95F (110-270A) / 最大131Fまでディレーティング °F, 32 to 95 °F for 110-270A drives (derate up to 131F max.)
  • 作動高度: ASL 500mまで(ディレート> 500m)
  • 定格過負荷: 150%,时间30秒
    200%,时间10秒
    (ドライブ出力電流に依存。詳細はマニュアルを参照), 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
  • 仕様への対応: -

製品の詳細な説明

DC590G Integrator シリーズは、最も複雑なモーター制御アプリケーションの要求に応えます。標準としてのワインダー制御を含む広範なアプリケーションソフトウェアと、ファンクションブロックプログラミングおよび設定可能なI/Oを組み合わせることで、単一のモジュール内に完全なドライブシステムを実現します。

オプション :
• 通信用テクノロジーボックス (Profibus、RS485)
• スピードフィードバックテクノロジーボックス (アナログタコメーター、5701プラスチックファイバーマイクロタック、ワイヤーエンドエンコーダー、5901ガラスファイバーマイクロタック。)

特長 & 利点:
• 非常にシンプルなセットアップとプログラミング
• 非常にコンパクト
• モーターサーミスタ入力

マクロファンクションブロック:
• オープンループワインダー制御
• ワインダー制御 - 荷重セル/ダンサー
• 数学関数
• 埋め込みコントローラー機能

技術仕様:
• 電源: 三相 380VAC ± 10 %、50-60 Hz ± 5%

• 出力アーマチュア電流定格: 35 - 270A

• オーバーロード:150% で 30 秒 / 200% で 10 秒
  
• 環境:
  35 から 70A ドライブ : 0-45°C / 32-113°F
  110 から 270A ドライブ : 0-35°C / 32-95°F

• 保護:IP00

• スピードフィードバック:
  アーマチュア電圧フィードバック / アナログタコメーター / エンコーダー / 光ファイバーマイクロタックエンコーダー

• アナログ入力:
  合計 5 : 1 x 12 ビット、4 x 10 ビット
  - 1x スピード要求セットポイント (-10/0/+10V) / 4x 設定可能

• アナログ出力:
  合計 3 : 10 ビット
  - 1x アーマチュア電流出力 (-10/0/+10V または 0-10V) / 2x 設定可能

• デジタル入力:
  合計 9 : 24VDC (最大 15mA)
  - 1x プログラム停止 / 1x コースト停止 / 1x 外部停止 / 1x スタート-ラン / 5x 設定可能

• デジタル出力:
  合計 3 : 24VDC / 100mA
  - 3x 設定可能

• 参照電源:
  1x +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

• パワーブリッジ:
  590G - 4象限再生 : 二重三相SCRブリッジ
  591G - 2象限非再生 : 単一SCRブリッジ
  SCRを用いた可変フィールド制御

• ドライブ保護:
  高エネルギーMOV / ヒートシンク過温 / 瞬時過電流
  サイリスタトリガー失敗 / 逆時間過電流 / 相間スナバーネットワーク
  フィールド故障 / ゼロスピード検出 / スピードフィードバック失敗 / ストール保護
  モーター過温


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます


687365
K38849