DC モータ速度制御装置 - DC590+ Series | パーカーハネフィン

DC モータ速度制御装置 - DC590+ Series | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

DC モータ速度制御装置 - DC590+ Series

DC モータ速度制御装置 - DC590+ Series

最大1950Aの定格電流、機能ブロックプログラミング、構成可能なI / O、および広範なアプリケーションソフトウェアを提供し、複雑なDCモーター制御アプリケーションの要求を満たします。

技術仕様

  • ブランド: Parker
  • 製品の種類: DCドライブ
  • ドライブ軸の種類: Single Axis Technology
  • 製品シリーズ: DC590
  • 入力電圧: 3*230VAC
    3*380-480VAC
    3*500-690VAC VAC, 3*380 to 480 VAC, 3*500 to 690 VAC
  • 連続定格出力電流: 15 - 1950A A
  • 出力電力: 1 - 1200 HP
  • 適合するモーターの種類: DC Brushed Servo
  • 適合フィードバックデバイス: Armature Voltage
    Tachometer
    Encoder, Tachometer, Encoder
  • 制御モード: Regenerative
    Non-Regenerative
    スタックコントローラー, Non-Regenerative, Stack Controller
  • コミュニケーションインターフェース: RS232 / RS485
    CANopen
    ControlNet
    DeviceNet
    Profibus
    Ethernet TCP/IP
    Link Communications
    Modbus, CANopen, ControlNet, DeviceNet, Profibus, Ethernet TCP/IP, Link Communications, Modbus
  • 作動温度: 0 - 45C (15-165A) / 最大55Cまでディレーティング
    0 - 35C (180-270A) / 最大55Cまでディレーティング
    0 - 40C (380-1950A) / 最大55Cまでディレーティング °C, 0 to 35 °C for 180-270A drives (derate up to 55°C max.), 0 to 40 °C for 380-1950A drives (derate up to 55°C max.), 32 - 113F (15-165A) / 最大131Fまでディレーティング
    32 - 95F (180-270A / 最大131Fまでディレーティング
    32 - 104F (380-1950A) / 最大131Fまでディレーティング °F, 32 to 95 °F for 180-270A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 104 °F for 380-1950A drives (derate up to 131°F max.)
  • 作動高度: ASL 500mまで(ディレート> 500m)
  • 定格過負荷: 150%,时间30秒
    200%,时间10秒
    (ドライブ出力電流に依存。詳細はマニュアルを参照), 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
  • 仕様への対応: CE(EMC&LVD)
    Overvoltage Category III
    Pollution Degree II
    UL認証
    cUL認証, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, UL Listed, cUL Listed

製品の詳細な説明

インテグレータシリーズは、ACドライブ(AC690+)およびDCドライブ(DC590+)の両方の単一のファミリーであり、両方の技術にわたる共通のプログラミング、セットアップ、および通信の利点を提供する。
DC590+ インテグレータシリーズの高度なDCドライブは、最も複雑なモータ制御アプリケーションの要求に応えます。
広範なアプリケーションソフトウェア(標準としてのワインダー制御を含む)と、ファンクションブロックプログラミングおよび構成可能なI/Oにより、1つのモジュールに統合ドライブシステムが作成されます。

オプション:
1; プログラマブルキーパッド6901
2; 通信用テクノロジーボックス(Profibus-DP、DeviceNet、CANopen、LINK、LonWorks、EI Bisynch/RS422/RS485、Modbus RTU)
3; スピードフィードバックテクノロジーボックス(アナログタコメータ、アクリルF.O.用エンコーダマイクロタック、ガラスF.O.用マイクロタック)
4; 工場環境用EMCフィルタ
5; 欧米市場向けラインリアクター(UL-CSA)
6; 長いモータ電線用のライン・インダクタ
7; 598+ 598+ および599+ 既存のパワースタックのレトロフィットに使用可能なスタックコントローラ構成

市場:
1; 加工機械
2; プラスチック・ゴム加工
3; 電線・ケーブル
4; 運搬機械
5; 自動車

特長とメリット:
1; AC690+ ACインテグレータシリーズを搭載した共通プログラミング、セットアップ、通信プラットフォーム
2; 定格最大1200 HP (1950 A)、電源電圧最大690 V、非回生・回生モデル
3; フィールドで補うことが可能な内部制御方式
4; ファンクションブロックプログラミング(オープンおよびクローズドループ巻取り制御を標準として含む)
5; DRVスタイルには、内蔵INコンタクタ、ヒューズ、およびオンボード制御トランスとブロアースタータの規定が含まれます

アプリケーション:
1; 印刷
2; フィルム・ホイルライン
3; 押出し
4; ミキサー
5; アニーリングライン
6; スリッティング・ライン
7; 金属加工
8; テストスタンド
9; Dynanometers

マクロ関数ブロック:
1; オープンループワインダ制御
2; ワインダーコントロール - ロードセル/ダンサー
3; セクションコントロール
4; 数学関数
5; 内蔵コントローラ機能

基準:
本ページに掲載されているDC590+シリーズDCドライブは、製品マニュアルに従ってインストールした場合、以下の規格を満たしています:
1; EMC 適合性: 2004/108/EC (EMC 指令) に準拠したCE マーク
2; 欧州:本製品は低電圧指令2006/95/ECに適合しています。
3; 安全性: EN61800-5/2003(キュービックルに取り付けた場合)
4; 北米/カナダ: *オープンタイプドライブとして、UL508CおよびCSA22.2 #14の要件に準拠(*フレームサイズ1-4にのみ適用)
5; 過電圧区分:過電圧区分III (3相電源)/過電圧区分II (補助電源)
6; 汚染度:制御エレクトロニクス用 II (一時的な結露を除く非導電性汚染)

技術仕様:
電源:三相
110-220VAC ± 10 %、50 ~ 60Hz ± 5%
220-500VAC ± 10 %、50 ~ 60Hz ± 5%
500-690VAC ± 10 %、50 ~ 60Hz ± 5%

出力電機子電流定格:
15 - 2700A (DRV バージョンでは15 - 165A)

過負荷:
- 15 ~ 270A ドライブ: 30 秒 150% / 10 秒 200%
- 270A 以上のドライブの場合: 詳細はカタログまたはマニュアルを参照してください。

環境:
- 15 ~ 165A ドライブ: 0 ~ 45 °C / 32 ~ 113 °F
- 180 ~ 270A ドライブ用: 0 ~ 35 °C / 32 ~ 95 °F
- 380 ~ 2700A ドライブ用: 0 ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F
最大 500m ASL (200m 当たり 1% デレート 最大 5000m)

保護:
フレームサイズ 1 (15-35A) ドライブのみの IP00 / IP20 [ヨーロッパ]
ULオープンタイプ[北米/カナダ]

速度フィードバック:
- 電機子電圧フィードバック/ - Tach Generator / - Encoder / - Optical Fiber Microtach エンコーダ

アナログ入力:
5 合計: 1 x 12 ビット(プラス記号)、4 x 10 ビット(プラス記号)
- 1x 速度要求設定値(-10/0/+10V) / 4x 設定可能

アナログ出力:
3 合計:10ビット
- 1x アーマチュア電流出力(-10/0/+10V または0-10V) / 2x 設定可能

デジタル入力:
9 合計:DC24V(最大15mA)
- 1x プログラムストップ/ 1x コーストストップ/ 1x 外部ストップ/ 1x スタートラン/ 5x 設定可能

デジタル出力:
3 合計:
DC24V / 100mA (短絡保護回路付)
- 3x 設定可能

参照用電源:
- 1x+10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

パワーブリッジ:
590±4クワドラント再生: デュアル3相SCRブリッジ
591±2 象限非回生: シングルSCRブリッジ
SCRを用いた可変フィールド制御

インテグレータシリーズは、ACドライブ(AC690+)およびDCドライブ(DC590+)の両方の単一のファミリーであり、両方の技術にわたる共通のプログラミング、セットアップ、および通信の利点を提供する。
DC590+ インテグレータシリーズの高度なDCドライブは、最も複雑なモータ制御アプリケーションの要求に応えます。
広範なアプリケーションソフトウェア(標準としてのワインダー制御を含む)と、ファンクションブロックプログラミングおよび構成可能なI/Oにより、1つのモジュールに統合ドライブシステムが作成されます。

オプション:
1; プログラマブルキーパッド6901
2; 通信用テクノロジーボックス(Profibus-DP、DeviceNet、CANopen、LINK、LonWorks、EI Bisynch/RS422/RS485、Modbus RTU)
3; スピードフィードバックテクノロジーボックス(アナログタコメータ、アクリルF.O.用エンコーダマイクロタック、ガラスF.O.用マイクロタック)
4; 工場環境用EMCフィルタ
5; 欧米市場向けラインリアクター(UL-CSA)
6; 長いモータ電線用のライン・インダクタ
7; 598+ 598+ および599+ 既存のパワースタックのレトロフィットに使用可能なスタックコントローラ構成

市場:
1; 加工機械
2; プラスチック・ゴム加工
3; 電線・ケーブル
4; 運搬機械
5; 自動車

特長とメリット:
1; AC690+ ACインテグレータシリーズを搭載した共通プログラミング、セットアップ、通信プラットフォーム
2; 定格最大1200 HP (1950 A)、電源電圧最大690 V、非回生・回生モデル
3; フィールドで補うことが可能な内部制御方式
4; ファンクションブロックプログラミング(オープンおよびクローズドループ巻取り制御を標準として含む)
5; DRVスタイルには、内蔵INコンタクタ、ヒューズ、およびオンボード制御トランスとブロアースタータの規定が含まれます

アプリケーション:
1; 印刷
2; フィルム・ホイルライン
3; 押出し
4; ミキサー
5; アニーリングライン
6; スリッティング・ライン
7; 金属加工
8; テストスタンド
9; Dynanometers

マクロ関数ブロック:
1; オープンループワインダ制御
2; ワインダーコントロール - ロードセル/ダンサー
3; セクションコントロール
4; 数学関数
5; 内蔵コントローラ機能

基準:
本ページに掲載されているDC590+シリーズDCドライブは、製品マニュアルに従ってインストールした場合、以下の規格を満たしています:
1; EMC 適合性: 2004/108/EC (EMC 指令) に準拠したCE マーク
2; 欧州:本製品は低電圧指令2006/95/ECに適合しています。
3; 安全性: EN61800-5/2003(キュービックルに取り付けた場合)
4; 北米/カナダ: *オープンタイプドライブとして、UL508CおよびCSA22.2 #14の要件に準拠(*フレームサイズ1-4にのみ適用)
5; 過電圧区分:過電圧区分III (3相電源)/過電圧区分II (補助電源)
6; 汚染度:制御エレクトロニクス用 II (一時的な結露を除く非導電性汚染)

技術仕様:
電源:三相
110-220VAC ± 10 %、50 ~ 60Hz ± 5%
220-500VAC ± 10 %、50 ~ 60Hz ± 5%
500-690VAC ± 10 %、50 ~ 60Hz ± 5%

出力電機子電流定格:
15 - 2700A (DRV バージョンでは15 - 165A)

過負荷:
- 15 ~ 270A ドライブ: 30 秒 150% / 10 秒 200%
- 270A 以上のドライブの場合: 詳細はカタログまたはマニュアルを参照してください。

環境:
- 15 ~ 165A ドライブ: 0 ~ 45 °C / 32 ~ 113 °F
- 180 ~ 270A ドライブ用: 0 ~ 35 °C / 32 ~ 95 °F
- 380 ~ 2700A ドライブ用: 0 ~ 40 °C / 32 ~ 104 °F
最大 500m ASL (200m 当たり 1% デレート 最大 5000m)

保護:
フレームサイズ 1 (15-35A) ドライブのみの IP00 / IP20 [ヨーロッパ]
ULオープンタイプ[北米/カナダ]

速度フィードバック:
- 電機子電圧フィードバック/ - Tach Generator / - Encoder / - Optical Fiber Microtach エンコーダ

アナログ入力:
5 合計: 1 x 12 ビット(プラス記号)、4 x 10 ビット(プラス記号)
- 1x 速度要求設定値(-10/0/+10V) / 4x 設定可能

アナログ出力:
3 合計:10ビット
- 1x アーマチュア電流出力(-10/0/+10V または0-10V) / 2x 設定可能

デジタル入力:
9 合計:DC24V(最大15mA)
- 1x プログラムストップ/ 1x コーストストップ/ 1x 外部ストップ/ 1x スタートラン/ 5x 設定可能

デジタル出力:
3 合計:
DC24V / 100mA (短絡保護回路付)
- 3x 設定可能

参照用電源:
- 1x+10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

パワーブリッジ:
590±4クワドラント再生: デュアル3相SCRブリッジ
591±2 象限非回生: シングルSCRブリッジ
SCRを用いた可変フィールド制御

ドライブ保護:
- High Energy MOV's / - ヒートシンク過温度 / - 瞬時過電流
- サイリスタトリガ障害/ - 逆時間過電流/ - ライン間スナバネットワーク
- フィールド障害 / - ゼロ速度検出 / - 速度フィードバック障害 / - ストール保護
- モータ過熱 / - 停止保護

関連文書

Compliance, Certifications & Safety
590P-591P EU declaration of conformity
Communities, Blogs & Industry Links
FAQ & Electromechanical Community Forum
×
製品

687365
936514