ダイヤモンドシールズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ダイヤモンドシールズ

ダイヤモンドシールズ

パーカーダイヤモンドシールは、溝に自己保持され、複数のポートを封印します。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • 種類が流体の場合: Ultra Broad Range
  • 業種: General
  • 用途: Motorcycle Fuel Systems, Diesel Engines, Fuel Cells, Military Handheld Radios, RFID Enclosures, Portable Dialysis Equipment, Numerous Other Applications
  • デュロメータ: 45 to 90 Shore A

製品の詳細な説明

多くのシール代替品は限定的または自己保持能力がないため、ピンチされたシールや欠落したシールの結果として、作業のやり直し、保証、顧客の不満が生じる可能性があります。一般的なシールやガスケットは、安定した形状を確保し、/または十分な体積充填比を維持するために、広い溝やフランジを必要とします。広いフランジは、より大きなエンクロージャを駆動し、設計の柔軟性を低下させます。

パーカーダイアモンドシールは、成形時や鋳造時の公差変動に対応できる狭い溝で優れたコンプライアンスを提供する高性能シールです。オプションの統合保持リブは、最も要求の厳しい組み立てラインや配送条件にも十分な保持力を提供します。ダイアモンドシールはガスケットよりもはるかに低い負荷で機能し、クリープが大幅に減少します。構造的な負荷は、接合部品間の硬い接触を通じて運ばれ、シールの圧縮セットがボルトの張力に影響を与えるのを防ぎます。サービスでは、高品質のエラストマーシールが迅速かつきれいに取り出せます。ダイアモンドシールは、ほぼすべてのパーカーコンパウンドで成形でき、シール負荷、コンプライアンス、化学耐性、および温度範囲の適切なバランスを目指してカスタマイズすることができます。



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519