直動逃し弁 - シリーズRDM(AP) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

公称サイズ

圧力逃しバルブ

圧力の範囲 (bar)

調整の種類

ゲージポート

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
直動逃し弁 - シリーズRDM(AP)

直動逃し弁 - シリーズRDM(AP)

圧力逃し弁シリーズRDMは低ヒステリシスの直動ピストン型バルブです。P-T逃し弁またはT-T制御管たーバランス弁として使用することができます。NG06とNG10で利用できます。

技術仕様

  • マウントの種類: サンドイッチプレート
  • オペレーションの種類: ダイレクト
  • 駆動の種類: 手動
  • 製品シリーズ: 圧力除去
  • シール材: V - FPM
  • 最大作動圧力: NG06: P,A,B= 350; T= 50; | NG10: P,A,B= 350; T= 10 bar
  • 重量: 1.3 (NG06 / CETOP 03), 2.6 (NG10 / CETOP 05) kg, 2.6 kg (NG10 / CETOP 05)
  • 最大流量: 40/80 L/min
  • 最高作動温度: 60 °C
  • 最低作動温度: -20 °C

製品の詳細な説明

Parker製圧力逃がし弁シリーズRDMはサンドイッチ設計で、スタックシステムの構成が簡単です。直動ピストン型バルブはヒステリシスが小さく、従って精密な圧力制御が可能です。シリーズRDMはP-T圧力逃し弁またはT-T制御カウンターバランスバルブとして使用できます。バルブ本体は圧力ゲージポートが装備されています。
マーケット:
・工業
特徴/利点:
・ 立証された直動クッションピストン設計 – 油圧における長期にわたる経験を表しています。
・高速応答、低リーク及び最小ヒステリシス - プロセスと製品精度の向上
・ 5つの圧力調整ステージ – 用途への正確な適応が可能
・ ほとんどのバリエーションで短納期 – 倉庫が不要
・ 最大圧力設定:
- 25、64、160、210、350 bar、RDM2
- 19、50、100、150、210 bar、RDM3
・ 調整モード:
- ロックナット付きスロット付きヘッド
- シリンダーロック
- 回転ノブ
・ ゲージポート
・ RDM2 - NG06 (CETOP 03)、RDM3 - NG10 (CETOP 05)
用途:
・ 一般的な油圧アプリケーションに最適
機能:
コードPT:圧力は調整値でPからTに解放されます。
コードTT:Tで圧力プリロード
製品 公称サイズ 圧力逃しバルブ 圧力の範囲 (bar) 調整の種類 ゲージポート
SRDM2PT06SVG NG06 / CETOP 03 P to T 06 - 1.5 to 64 Bar Hexagon socket G 1/4"
SRDM2PT16SVG NG06 / CETOP 03 P to T 16 - 3 to 160 Bar Hexagon socket G 1/4"
SRDM2PT21SVG NG06 / CETOP 03 P to T 21 - 3 to 210 Bar Hexagon socket G 1/4"
SRDM2PT35SVG NG06 / CETOP 03 P to T 35 - 5 to 350 Bar Hexagon socket G 1/4"
SRDM3PT01SVG NG10 / CETOP 05 P to T 01 - 1.5 to 19 Bar Hexagon socket G 1/4"
SRDM3PT05SVG NG10 / CETOP 05 P to T 05 - 1.5 to 50 Bar Hexagon socket G 1/4"
SRDM3PT15SVG NG10 / CETOP 05 P to T 15 - 3 to 150 Bar Hexagon socket G 1/4"
SRDM3PT21SVG NG10 / CETOP 05 P to T 21 - 3 to 210 Bar Hexagon socket G 1/4"

687365
K38849