Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
最大60 barの熱管理用途の公称直径3/6/9/12のドライブレーククイック・カップリングシステム。真鍮/ステンレス鋼製があります。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Market Brochure - Thermal Management--MB/3800-ThermalManagement/UK |
| Hydraulic Quick Couplings Catalogue--CAT/3800-HYD/UK |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety instructions Quick Couplings |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| HPCE Thermal Management Video |
| 製品 | 種類 | 接続の種類 | 接続ネジサイズ (inch) | 接続ネジサイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NSI-251-16MCL-2 | Coupling | Male Thread - metric | na | 16 |
| NSI-251-C16MCL-2 | Coupling | Male Thread - metric - 90° Elbow | na | 16 |
| NSI-252-4MBE-2 | Plug | Male Thread - BSPP | 1/4 | na |
| NSI-371-6FB | Coupling | Female Thread - BSPP | 3/8 | na |
| NSI-372-6MBO | Plug | Male Thread - BSPP | 3/8 | na |
| NSI-501-8FB | Coupling | Female Thread - BSPP | 1/2 | na |
| NSI-502-8MBO | Plug | Male Thread - BSPP | 1/2 | na |