OBSOLETE-Dynaserv Dr5000-シリーズ 高速ダイレクトドライブ ブラシレスサーボシステム | パーカーハネフィン

OBSOLETE-Dynaserv Dr5000-シリーズ 高速ダイレクトドライブ ブラシレスサーボシステム | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

OBSOLETE-Dynaserv Dr5000-シリーズ 高速ダイレクトドライブ ブラシレスサーボシステム

OBSOLETE-Dynaserv Dr5000-シリーズ 高速ダイレクトドライブ ブラシレスサーボシステム OBSOLETE

注:この製品はもう利用できません。代替製品の詳細については、この製品ページの「推奨製品」を参照するか、お問い合わせください。

技術仕様

  • 製品の種類: ダイレクトドライブサーボシステム
  • ドライブ軸の種類: 直接(チョクセツ)
  • フィードバックの種類: リゾルバ
  • 最大出力速度: 90~300 RPM
  • 最大出力トルク: 265~4425 lb-inch, 30~500 Nm
  • ベアリングの種類: ボール
  • 軸荷重容量: 6600~8800 lb, 29358~39144 N
  • 反復性: ± 5~± 10 (arc-sec) arc-sec
  • 入力電圧: 3×200VAC、1×230VAC VAC, 1*230 VAC
  • 仕様への対応: -

製品の詳細な説明

各Dynaserv DR5000システムは、高速ブラシレスサーボモータ、マイクロプロセッサベースのドライブ、電源、および位置フィードバック用のブラシレスレゾルバで構成されています。Dynaservシステムの主な利点は、高精度と減速機なしのトルクです。

追加の利点は次のとおりです。
・従来のサーボモータや減速機システムよりも速い整定時間
・低速でスムーズな回転
・フラットな速度/トルク曲線による高い制御性
・位置、速度またはトルク制御モードで動作する能力
・ビルトインのテストモードにより最適な調整が簡単に
Dynaserv DR5000 高速ブラシレスサーボシステム:特徴/性能
・ブラシレスリゾルバ フィードバック
・20 モデル:4~、6~、8~、または10~ インチ径
・最大819,200ステップ/revの分解能
・最大トルク370 ft-lb (500 Nm)
・繰り返し精度 ±5 arc-sec
・Dr5000最速スピード 5rps

関連文書

×
製品

687365
936514