E-ACシリーズマイクロステッピングドライブは小型パッケージの低コスト高性能高信頼性ステッパドライブです。E-ACの設計は立証されたZETAとOEM750マイクロステッピングドライブに基づいています。最大3.5 Ampsの電流をモーターに供給し、120VACのダイレクトオンライン電源のみを受け入れます。すべてのステップモーターは中程度の不安定性や振動を受けます。E-ACはこれらの振動を積極的かつ効果的に抑制し、ステップモーターのすべての機能を活用する反共振回路が組み込まれています
E-AC低コストマイクロステッパドライブ – 機能:
・ ドライブ入力電源 :1*120VAC (95 - 132VAC)
・ 出力電源 :2.47 Arms / 3.5 Apk
・ 解像度:50,800ステップ/rev
・ モーターインダクタンス :0.5 mH - 80mH
・ 3-状態電流制御装置(ドライブとモーターを2-状態ドライブより低温かつ効率的に動作させることができる)
・ オートスタンバイ(休止時にモーター電流と発熱を低減する)
・ 4つの事前に定義された電流波形(滑らかさを最適化するため)
保護:
・ 光学的に隔離されたステップと方向入力
・ ショート防止機能付-相間と相地絡
・ システムの正常な動作を確認する自動実行機能
・ 温度過上昇回路はドライブを熱損傷から保護します。
物理的特徴:
・正常な動作を確認するステータス/障害LEDインジケータ
・ ASIC及び表面実装技術は製品のフットプリント、パッケージの全体サイズを最小化し、製品の信頼性を向上させます。
・内臓型用途のために光学的に隔離された障害出力
・シンプルな2ねじ取付け
・全体寸法 5.35 x 4.3 x 1.9in. (133 x 109 x 48mm)
・ UL認定部品として認定
・ CE (LVD & EMC)