エコノミースプレー - コード1266 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
エコノミースプレー - コード1266 エコノミースプレー - コード1266

エコノミースプレー - コード1266

Parker ConflowのCode 1266は、多様なスプレー形状の噴霧ノズルです。

技術仕様

  • 接続サイズ: 1/2" BSP
  • 最大作動圧力: 105 bar
  • オリフィスサイズ: 2.4-4.8 mm
  • 建設材料: Brass with delrin insert
  • 用途: Dust Supression
  • 業種: Quarrying, Mining

製品の詳細な説明

Parker Conflowのコード1266は、スプレー形状において大きな柔軟性を提供する、塵埃抑制アプリケーションに使用される非常に汎用性の高いスプレーノズルです。

コード1266は、非常に汎用性が高く、追加の細かいものから特に重いものまで、液体の放出範囲を提供する6つの交換可能なディスクのおかげで、過剰な湿潤を避けることができます。各スプレーヘッドは、アプリケーションに合わせて選択可能なオリフィス直径で供給することもできます。

コード1266には、非常に頑丈な真鍮製のスプレーヘッドがあります。また、デルリンインサートが特徴であり、低摩擦材料により使用が容易です。

コード1266スプレーノズルは、最大作業圧力が105バールの1/2" BSPインレットを特徴としています。

市場:
• 採石
• 鉱業

特長/利点:
• アプリケーションに合わせたオリフィスサイズとスプレー形状の範囲で汎用性があります。
• 経済的な価格設定。
• 頑丈で、メンテナンスが少ない。

用途:
• 鉱山や採石場を通じて鉱物が輸送される際の塵埃抑制。
• 環境臭の管理。
• 食品セクター。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品
CODE-1266-V1

687365
687414