電動膨張弁- SER(I)シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
電動膨張弁- SER(I)シリーズ

電動膨張弁- SER(I)シリーズ

直膨式冷凍・空調・チラーシステム用に設計され、正確に冷媒を計測し、優れた過熱制御を提供します。

技術仕様

  • 吸入接続サイズ: 5/8 to 1-3/8 inch ODF
  • 吐出接続サイズ: 1/2 to 1-5/8 inch (ODF)
  • 構成: Angle, Straight Through
  • ケーブル長: 10' or Less Cable
  • 追加オプション: Sight Glass
  • 分解能: 2500 steps
  • 最大差圧: 500 psid
  • 最大作動圧力: 700 psid
  • モーターの種類: 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • 最高周囲温度: 140 °F
  • 最低周囲温度: -40 °F, -50 °F
  • 最高流体温度: 155 °F
  • 最低流体温度: -50 °F
  • モデル番号: SERI-G, SERI-J, SERI-F, SERI-GS, SERI-JS, SERI-K, SERI-KS, SERI-L, SERI-LS, SERI-JS
  • 駆動の種類: Linear Actuator
  • 流量: n/a
  • 機能: n/a
  • 最高作動温度: 155 °F
  • 最低作動温度: -50 °F
  • ボディ材: Brass
  • 接続サイズ: n/a
  • 接続の種類: Angle, Straight Through Offset
  • シール材: n/a

製品の詳細な説明

スポランのSER(I)バルブは、直接膨張式冷凍空調アプリケーションでの使用を目的としたステッパモータ作動式電動膨張バルブです。 SER弁は、HCFC、HFC、HFOおよびHC冷媒ならびに鉱物、アルキルベンゼンおよびポリオレスター油との適合性のため、広範囲の用途に適しています。 また、SERI製品には、トラブルシューティング用の冷媒の流れを見るための一体型のサイトグラスが搭載されています。 バルブは修理可能なため、必要に応じてピンとポートを清掃し、モータアセンブリを交換することができます。 ほとんどのモデルには、アングル型とストレート型の両方の構成が用意されています。

マーケット:
• 食品小売冷凍
• 業務用空調・冷凍機
• 環境室・特殊用途
• 輸送
• 産業用冷凍

特長/利点:
• バイポーラステッパーモーター設計により高力出力を実現
• 2500ステップの作動により、より高い解像度と過熱制御を実現
• 高度なピン/ポート形状は、軽負荷条件(定格容量の10%まで)で優れた性能を提供
• 双方向流のピン/ポート設計により、両方向の冷媒計量が可能
• サービス可能な構造により、現場でのモータアセンブリ交換が可能
• 一体型のサイトグラスにより、トラブルシューティングのために冷媒を見ることが可能
• 取り外し可能なM12ケーブルはIP67定格
• 真鍮・銅・ステンレス構造が最も過酷な環境に耐える
• スポラン コントローラー - Kelvin II シリーズとインターフェイスボードに対応
• また、多くのサードパーティ製コントローラと互換性有

アプリケーション:
・ 空調設備 - 住居、商用、チラー
・ ヒートポンプ
・ 冷凍設備 - ケース、クーラー、ウオークインクーラー、フリーザー
・ 輸送
・ 容量範囲 22~73 トンR-22

80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。
当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムアプリケーションと、サービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカー向けのトラブルシューティングに注力しています。

関連文書

×

687365
840599