スポーラン製変調3方向(MTW)バルブは、2つのアウトレットポートを通過する冷媒の流れを制御することができます。2つのバルブピストンは、コネクティングロッドとステッピングモーターにも取り付けられています。MTWバルブが変調すると、1つのポートが開き、別のポートが閉じます。2つのポートに対するバルブピストンの動きは、反比例します。MTWは耐久性のある現場操作のために鍛造真鍮製本体から構成され、高品質42mmステッピングモーターを使用しています。
マーケット:
・空調
・冷凍 - 食品小売り
・輸送
・工業用 - 食品保管ユニット
特徴/利点:
・変調制御による性能の向上
・システムごとに必要な変調バルブ数の削減
・シンプルなシステム配管が設置時間と材慮を削減します。
・シングルアクチュエーターが制御と配線の複雑さを軽減します。
アプリケーション:
・除湿
・再加熱
・熱回収
80年以上にわたって、パーカー・ハネフィンのスポーラン・ディビジョンは、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造のための工業標準を確立してきました。当社の社外技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムのアプリケーションとサービス技術者、流通チャンネルパートナー及び相手先商標製品製造会社(OEM)のトラブルシューティングに焦点を当てています。