電気バルブ - 部品 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

用途

モデル番号

販売単位

種類

ケーブル仕様

構成

Cable Length (m)

Cable Length (ft)

モーターの種類

Number of Steps

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
電気バルブ - 部品

電気バルブ - 部品

パーカー-スポーラン製電気バルブは、直接膨張冷凍及び空調用途で使用するステッピングモーター作動式電気膨張弁です。

技術仕様

  • モデル番号: モデル番号の部品を設定してください。
  • 用途: Part, Wire, Cable Kit, Cable Assembly, Motor Kit, Kit, Cable Clip Kit, Motor Kit (Butt Splice), Motor Kit (Packard Connection), Wire, Cable Kit, Cable Assembly, Motor Kit, Kit, Cable Clip Kit, Motor Kit (Butt Splice), Motor Kit (Packard Connection)
  • 製品の種類: N/A, CDS, DDR, ESX, SER, SEH(I), SEH , SERI, SDR, SEI, SEHI, CDS, DDR, ESX, SER, SEH(I), SEH, SERI, SDR, SEI, SEHI
  • ケーブル長: Not Applicable, or 1.524 to 12.192 m, 1.524 to 12.192 m, 60" to 40' or Not Applicable ft, n/a
  • 構成: Not Applicable, Angle, Straight Through, Angle, Straight Through
  • モーターの種類: Not Applicable, 2 Phase Bipolar Wet Motor, 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • 分解能: Not Applicable, 6386 steps, 2500 steps, 6386 steps, 2500 steps
  • 同梱: Please Configure Part for Kit Contents
  • ケーブルの種類: Not Applicable, Stripped, 4 Wire- Stripped and Tinned, Stipped and Tinned, Butt Splice, Packard Connector, Stripped, 4 Wire- Stripped and Tinned, Stipped and Tinned, Butt Splice, Packard Connector

製品の詳細な説明

パーカー-スポーラン製電気バルブ電子膨張弁は、直接膨張冷凍及び空調用途で使用されることを意図したステッピングモーター作動式電気電子膨張弁です。HCFC、HFC、HFO及びHC冷媒とミネラル、アルキルベンゼン及びポリオールエステルオイルとの相溶性のために幅広い用途に最適です。

ほとんどのスポーラン電気バルブ電子膨張弁は、現場で完全に分解し、すべての内部部品にアクセスできるようになります。スポーランは、幅広い高品質な交換品を提供しています。各パーツキットは、トラブルのない性能を保証するため工場でテストされています。

マーケット:
* 食品小売り冷凍
* 商業用空調とチラー
* 環境チャンバーとスペシャルティアプリケーション
* 輸送
* 工業用冷凍

特徴/利点:
* 現行電気バルブと同じ高品質の部品
* パーツキットと個別パーツの両方が利用可能

アプリケーション:
* 空調 – 住宅用、商業用、チラー
* ヒートポンプ
* 冷凍- ケース、クーラー、ウォークインクーラー、フリーザー
* 輸送
* 容量は、数トンから500トン

80年以上にわたって、パーカー・ハニフィンのスポーランディビジョンは、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造のための工業標準を確立してきました。当社の社外技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システムのアプリケーションとサービス技術者、流通チャンネルパートナー及び相手先商標製品製造会社(OEM)のトラブルシューティングに焦点を当てています。

関連文書

×
製品 用途 モデル番号 販売単位 種類 ケーブル仕様 構成 Cable Length (m) Cable Length (ft) モーターの種類 Number of Steps
183418 Part 10201-000 O-RING N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
183419 Part 10203-000 WASHER N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
908079 Part 10882-000 GASKET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
908078 Part 22010-000 GASKET (CDS-17) N/A CDS N/A Angle N/A N/A N/A N/A
958071 Part 2422-000 ADAPTOR N/A DDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
952526 Wire ESS-1U 60" STRIPPED Cable Retainers *Not Available Seperately ESX Stripped N/A 1.524 m 60" N/A N/A
805194 Cable Kit KIT - CABLE - M12-10'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 3.048 m 10' N/A N/A
805195 Cable Kit KIT - CABLE - M12-20'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 6.096 m 20' N/A N/A
805343 Cable Kit KIT - CABLE - M12-30'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 9.144 m 30' N/A N/A
805344 Cable Kit KIT - CABLE - M12-40'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 12.192 m 40' N/A N/A
805081 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 10' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 3.048 m 10' N/A N/A
805082 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 20' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 6.096 m 20' N/A N/A
805083 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 30' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 9.144 m 30' N/A N/A
805084 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 40' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 12.192 m 40' N/A N/A
958126 Motor Kit KIT - KS-SEH(I)-175 MOTOR KIT N/A SEH(I) N/A Straight Through N/A N/A 2 Phase Bipolar Wet Motor 6386 steps
958125 Motor Kit KIT - KS-SEH-100/175 MOTOR KS-SEH-100/175, 24" lead wire with waterproof butt splice connection. SEH N/A Straight Through N/A N/A 2 Phase Bipolar Wet Motor 6386 steps
958184 Kit KIT - KS-SERI-G O- Ring or Gasket Part Number 380100, Sightglass Part Number 780043 SERI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958185 Kit KIT - KS-SER-J O- Ring Part Number 380100, Sightglass Part Number 780043 SERI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958187 Cable Clip Kit KIT - SER CABLE CLIPS N/A SER N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380832 Part KS - CDS-17 - P Replacement motor assembly, piston CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958111 Motor Kit KS-CDS-16 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Part Number 908077 CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958123 Motor Kit KS-CDS-17 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Part Number 908078 CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958200 Part KS-CDS-2 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958182 Part KS-CDS-4 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958183 Part KS-CDS-7 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958122 Motor Kit (Butt Splice) KS-CDS-9 MOTOR KIT BUTT SPLICE KS-CDS(T)-9 CDS Butt Splice N/A N/A N/A N/A N/A
958176 Motor Kit (Packard Connection) KS-CDS-9 MOTOR KIT PAKRD CONN KS-CDS(T)-9 CDS Packard Connector N/A N/A N/A N/A N/A
958738 Part KS-CDS-Y1177-1 KIT Replacement motor assembly, piston CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958131 Part KS-SDR-3 O- Ring or Gasket Item Number 183690 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958159 Part KS-SDR-3X O- Ring or Gasket Item Number 183690 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958132 Part KS-SDR-4 O- Ring or Gasket Item Number 183620 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958146 Part KS-SEI-30 KIT O- Ring or Gasket Item Number 183690, 24 " lead wire with waterproof butt splice connections. SEI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958124 Motor Kit KS-SEI-50 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Item Number 183690, 24 " lead wire with waterproof butt splice connections. SEI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380821 Part KS-Y1218/Y1231/SEHI-400 Replacement motor assembly, piston SEHI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380834 Part KS-Y1218/Y1231 PARTS KIT 16' Replacement motor assembly, piston N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

687365
840599