モバイルアプリケーション用電動油圧ポンプ(EHP) | パーカーハネフィン

モバイルアプリケーション用電動油圧ポンプ(EHP) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

モバイルアプリケーション用電動油圧ポンプ(EHP)

モバイルアプリケーション用電動油圧ポンプ(EHP)

EHPはハイブリッド仕様車及び全ての電気的な自動車用途のための設計です。システムはモータと油圧ポンプが直結された構造でモバイル用途に強化された高性能ドライブによって制御可能

技術仕様

  • モーターの種類: GVM永久磁石AC同期モータ(PMAC)または低電圧誘導モータ
  • ポンプの種類: Parker油圧ベーンポンプ(アキシャルピストン、曲げ軸、ギアポンプのご要望に応じて)
  • 入力電圧: 24 ... 800 VDC VDC
  • 出力電力: 2 ...145 kW (Hydraulic Power) kW
  • 流量: 最大300 L/min
  • 圧力定格: 最大300 bar
  • イングレスプロテクション等級: GVMサーボモータを標準装備したIP6K9K | インダクションモーター付きIP65まで
  • 仕様への対応: CE

製品の詳細な説明

電気-油圧ポンプ(EHP)はハイブリッド仕様車両およびすべての電気自動車の用途のために設計されています。EHPシステムはモータに油圧ポンプが直結された構造で、自動車用に強化された高性能ドライバーにより制御されます。顧客要件に最適なシステムを作成する為にParkerによる油圧、モータ、ドライバー等の広範囲の専門知識EHPの中に集約しました。必要なEHPの選択はそれ程単純になりませんでした。実際にはちょうど3つのパラメーターが使用条件に適切なEHPスペックを選択するために必要となります。
これらは次のとおりです:
・流量
・圧力
・電圧

基準システムの構成は:
低電圧ドライバ(MC)は同期電動機(GVM)か、低圧誘導モータ+油圧T7ベーンポンプ(他のポンプも要求に応じ技術対応)。EHPの仕様領域はその他必要技術に対して必要な専門知識を提供します。

特長:
・完成された電気-油圧ポンプ
・圧力、流量、電圧、等の特性を全て事前に調整
・すべてのバッテリーパックに適応させる為大きな電圧範囲を備えた広い特性領域のモーター/ポンプの組合せ
・ドライブ、モーターおよびポンプは完全に機械的に一体化(余分なアダプターの必要はない)
・低ロータイナーシャ・PMACモーターおよびベーンポンプ
・コスト効果のあるパワー・ステアリング対応(誘導電動機)。

応用例:
・電動ステアリング
- バスおよびトラック
- 運送用車両
・電気-油圧式システムと回路
- 道路掃除車両
- 構造
- 製品搬送
- ゴミ収集車
- 農業用機器

関連文書

×

687365
A87859