電子放電バイパスバルブ-SDRシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
電子放電バイパスバルブ-SDRシリーズ

電子放電バイパスバルブ-SDRシリーズ

直接膨張冷凍、空調、チラーシステム用に設計され、ホットガスバイパスおよびレシーバ加圧アプリケーション用に吐出ガスの流れを制御します。

技術仕様

  • 用途: Discharge Bypass
  • 弁装置の種類: SDR
  • 追加オプション: n/a
  • 最大差圧: 500 psid
  • 最大作動圧力: 700 psig
  • 最高周囲温度: 140 °F
  • 最高流体温度: 240 °F

製品の詳細な説明

スプラン SDR 放電バイパスバルブは、電子制御されたステッパモータ駆動バルブで、特に放電ガスバイパスアプリケーションの正確な制御用に設計されています。 高分解能アクチュエータアセンブリを備えているため、幅広いアプリケーションと負荷に比類のない制御能力を提供します。
これらのバルブは、最も一般的には、スプラン 圧力コントロール、温度コントロールまたはインターフェイスボード(IB)と対になっています。

マーケット:
・ 空調設備
・ 冷凍設備
・ 工業用冷凍設備
・ 輸送

特長/利点:
・ 直接温度コントロール
・ 閉時のタイトシャットオフ
・ 他のビルマネジメントシステムや直接デジタルコントロールとのインターフェイス
・ スプランTCBと使用時、スタンドアローン温度コントロールとして機能
・ 40トンまでの容量 R-410A
・ CFC、HCFC、HFC冷媒に適しています
・ 実証済みの信頼性の高いステップモータ設計
・ 比類なき信頼性を実現する高力出力
・ 全体に使用される耐食材料
・ 低消費電力- 4 ワット

アプリケーション:
・ 空調- 住宅、ユニタリーユニット、パッケージユニット、チラー、商業、工業
・ 冷蔵庫-冷却器、冷凍庫、歩行器、ケース
・ 産業用冷凍設備
・ 輸送

80年以上にわたり、パーカーハニフィンのスプーラン事業部は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造に関する業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業部門とアプリケーションエンジニアリングチームは、冷凍システム用途とサービス技術者、流通チャネルパートナー、オリジナル機器メーカーのトラブルシューティングに焦点を当てています。

関連文書

×

687365
840599