電子レギュレーター:モデル415および425 | パーカーハネフィン

電子レギュレーター:モデル415および425 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

電子レギュレーター:モデル415および425

電子レギュレーター:モデル415および425

ポーターモデル415&425は、閉ループ圧力制御を実現します。

製品の詳細な説明

ポーターモデル415および425電子圧力調整器は、実績のあるポーターEPC電子比例制御バルブに、一体型の圧力センサーと自己完結型の閉ループ圧力制御に必要な電子機器を組み合わせています。モデル415は、前方(すなわち下流)の圧力の調整を可能にします。制御される圧力は、ユーザーが適用した0-5Vdcの設定電圧によって確立されます。独自の絶対ゼロ(ABZ)機能により、フルスケールの1.5%未満の信号に対して圧力信号が事実上ゼロにクランプされ、これにより制御バルブが閉じるように強制されます。ABZは温度変動によるゼロドリフトの影響を最小限に抑え、設定値がフルスケールの1.5%未満の場合に制御バルブが開かないことを保証します。圧力が1.5%フルスケールを超えて調整されると、圧力信号が有効になり、校正された精度が達成されます。ABZ機能は電気コネクターの制御入力によって無効にすることができます。




市場:


分析化学


質量分析


ガスクロマトグラフィー


フローサイトメトリー




特長/利点:


アルミニウムボディ


圧力センサー組立:Pyrex®、セラミック、シリコン、エポキシ、RTV、ステンレス鋼


バルブコンポーネント(濡れる部分):アルミニウム、真鍮、302ステンレス鋼、305ステンレス鋼、316ステンレス鋼、430ステンレス鋼、Sandvik® 1802


真鍮製オリフィス


使用温度:0〜50℃(32〜122℉)




用途:


体積流量制御


キャリアガス圧力制御


液体上の空気流量制御


電子圧力調整


真空発生器制御


臨床診断


印刷市場



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

Literature and Reference Materials
Process Analytical Products Guide - CAT4255-PA
×
製品

687365
687821