パーカー電子バルブ - PEV | パーカーハネフィン

パーカー電子バルブ - PEV | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ポートサイズ (mm)

ポートサイズ (inch)

接続の種類

接続サイズ (mm)

接続サイズ (inch)

Capacity Plug

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

パーカー電子バルブ - PEV

ParkerのPEVシリーズは産業用冷蔵システムの制御を強化します。

技術仕様

  • モデル番号: Please Configure Part for Model Number
  • 最大作動圧力: 52 bar, 754 psig
  • 最低液体温度: -60 °C, -76 °F
  • 最高液体温度: 120 °C, 248 °F
  • 最低周囲温度: -40 °C, -40 °F
  • 最高周囲温度: 50 °C, 122 °F
  • 最大差圧: 52 or 28 bard, 754 psig or 406 bard psid
  • 電気的要件: 24 VDC @ 1.3 Amp
  • 筐体の種類: IP67 / NEMA 6
  • ポートサイズ: 25 to 40 mm, 1" to 1-1/2" inch
  • キャパシティプラグの種類: 40% Reduced Plug or Standard Plug (based on port size)
  • 流量係数: 4.3 to 26.9 Kv, 5 to 31.1 Cv
  • 接続の種類: Butt Weld DN (BW DN), Butt Weld ANSI (BW ANSI) or Socket Weld (SW)
  • 接続サイズ: 20 to 32 mm, 3/4" to 1-1/2" inch

製品の詳細な説明

PEVは、液面、膨張、過熱、および温度制御アプリケーションの流量を正確に制御することができます。ステンレス鋼の構造は、厳しい環境で遭遇する腐食問題を克服するのに役立ちます。バルブの溶接イン機能設計は、接続漏れの可能性を減らします。この設計は、競合製品よりも高い作動圧力、より大きな作動温度範囲、およびより高い流量容量を持っています。これらのバルブは、交換可能な内部コンポーネントで長期間の性能を提供します。

市場:
• 工業用冷凍
• 商業用冷凍

特長と利点:
• アンモニア、CO2、R-134a、R-404a、R-410aおよびその他の一般的な冷媒に適しています
• ステンレス鋼の構造は製品のライフサイクルを延ばします
• 軽量構造
• カートリッジベースの設計はサービスを簡素化し、本体の摩耗を排除します
• 他のPシリーズの製品と互換性があります
• 任意の4-20 mAコントローラーで動作します
• 明るいLEDディスプレイ
• パスワード保護により不正操作を防ぎます
• アラーム通知
• IP67/NEMA 6評価
• パーカーバックアップモジュール(PBM)利用可能

機能と設計:
• パーカー電子バルブ(PEV)は、工業用冷凍アプリケーションで冷媒の流れを変調する電子制御バルブです。一般的なアプリケーションには、冷却および冷却アプリケーションのような負荷変動が大きいものや、温度または湿度を正確に制御することが重要なものが含まれます。PEVは、電子アクチュエータと密閉バルブ本体の2つの主要コンポーネントで構成されています。
• アクチュエータはIP67(NEMA 6)ハウジングに収められています。バルブ本体は完全にステンレス鋼で作られており、腐食に抵抗し、さまざまな工業用冷凍アプリケーションで動作するように設計されています。PEVは24 VDCで駆動され、4-20 mAの制御信号を受け入れます。PEVは、制御信号入力に基づいて開閉することにより、冷媒の流れを変調します。アクチュエータは電源が確立されると自動的に校正されます。4-20 mAの信号が範囲外から範囲内に戻ったとき、またはユーザーによって手動で要求されたとき。4 mAではバルブが閉じ、20 mAではバルブが100%開きます。設定時に方向が逆転されていない限り。
• PEVは、電源喪失時にバルブをユーザー定義の位置に配置するオプションのパーカーバックアップモジュール(PBM)で利用可能です。校正サイクルの後、PEVアクチュエータは制御信号入力に基づいてバルブの位置を決定します。
• PEVバルブは、ステンレス鋼52バール(754 psi)定格のハウジングで構成されています。PEVバルブは、磁気結合によって変調されます。磁気結合はネジ機構を駆動し、バルブプラグを開閉します。

アプリケーション:
• 工業用冷凍
• 液面制御
• 膨張制御
• 過熱制御
• 温度制御



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687475