ER032、ベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ | パーカーハネフィン

ER032、ベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

ER032、ベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ

ER032、ベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ

アルミニウムハウジング内の重作業ローラーホイールが負荷をガイドし、支持します。ER032の低コストのモジュラー構造は、最大222Nの積載量を搭載し、多数の用途をサポートします。

技術仕様

  • プロファイル幅: 46.5 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: ローラーホイール - Nylatron
  • 最大ストローク長: 4550 mm, 179 inch
  • 最大作動速度: 3.5 m/sec, 140 inch/sec
  • 最大加速: 9.8 m/sec2, 386 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 134 N, FX: 30 lb
  • 荷重容量: FZ: 50 - 200 N, FZ: 222 N
  • 反復性: 0.10 (インライン) / 0.20 (パラレル) mm, 0.20 mm (parallel), 0.004 (インライン) / 0.008 (パラレル) inch, 0.008 inch (parallel)
  • アイドラーユニットオプション: 該当なし
  • 追加保護込み: -
  • 耐食性込み:
  • 仕様への対応: -
  • フィードバックの種類:
  • イングレスプロテクション等級: IP00

製品の詳細な説明

リニアアクチュエータのERシリーズは低コストモジュラー設計のロッドレスアクチュエータを提供することにより、多種多様なリニアモーションアプリケーションにソリューションを提供するように設計されています。ERはアルミニウムハウジング内のヘ重作業ローラーベアリングでガイドされ、スチールカバーストリップシールによって保護されます。
ER032ベルト駆動ローラーホイールロッドレスリニアアクチュエータの特徴:
・プロファイル幅 : 46.5mm
・負荷容量 最大200 N
・スラスト力容量 最大134 N
・標準移動 最大4550mm
・速度 最大3.5 m/s
・位置付け再現性 +/- 0.1mm
・重作業用途の頑丈な構造
・高速で正確な位置決めのためのタイミングベルトとプーリ駆動メカニズム
・ボールまたはリードスクリュードライブトレイン及びスクエアレールベアリングのためのオプションを備えたモジュラー設計

関連文書

×
製品

687365
936514