ERV8、ベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ | パーカーハネフィン

ERV8、ベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

ERV8、ベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ

ERV8、ベルト駆動、ローラーホイール、ロッドレスリニアアクチュエータ

ERファミリーを拡張したERV8は外部ローラーベアリングを提供し、リニアモーション用途の低コストソリューションを維持しながら、全体的な積載量を3590Nに増加します。

技術仕様

  • プロファイル幅: 80 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: ローラーホイール - ポリアミド
  • 最大ストローク長: 6035 mm, 237 inch
  • 最大作動速度: 5 m/sec, 200 inch/sec
  • 最大加速: 9.8 m/sec2, 386 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 808 N, FX: 182 lb
  • 荷重容量: FZ: 400 - 3590 N, FZ: 3590 N
  • 反復性: 0.10 (インライン) / 0.20 (パラレル) mm, 0.20 mm (parallel), 0.004 (インライン) / 0.008 (パラレル) inch, 0.008 inch (parallel)
  • アイドラーユニットオプション:
  • 追加保護込み: -
  • 耐食性込み:
  • 仕様への対応: -
  • フィードバックの種類:
  • イングレスプロテクション等級: IP00

製品の詳細な説明

リニアアクチュエータのERVシリーズはERファミリーを拡張し、外部ベアリング設計を採用し、ベアリングスパンを拡げ、全体的な積載量を増加させています。ERVは業界トップのHPLAとHLE製品と同じローラーホイール技術を使用した非常に頑丈で工業的に硬化処理されたリニアアクチュエータです。ベアリングホイールはシステムの遊びを排除するために予め負荷がかけられ、キャリッジの長さ全体に負荷を均等に配分するためキャリッジに沿って戦略的に配置されています。
ERV8ベルト駆動ローラーホイールロッドレスリニアアクチュエータの特徴:
・プロファイル幅 : 80mm
・負荷容量 最大3590N
・スラスト力容量 最大808 N
・標準移動 最大6000mm(より長いストロークが利用可能 – 工場にお問い合わせください)
・速度 最大5 m/s
・位置付け再現性 +/- 0.1mm
・メンテナンスが簡単で、高い負荷容量の外部ローラーホイール
・重作業用途の頑丈な構造
・高速で正確な位置決めのためのタイミングベルトとプーリ駆動メカニズム

関連文書

×
製品

687365
936514