ハイパワー電動シリンダETH032シリーズ/ピストンロッド付きリニアアクチュエータ | パーカーハネフィン

ハイパワー電動シリンダETH032シリーズ/ピストンロッド付きリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

ハイパワー電動シリンダETH032シリーズ/ピストンロッド付きリニアアクチュエータ

ETH032シリーズは、空気圧および油圧シリンダに代わり、様々な生産プロセスの信頼性向上や様々な用途への対応を実現します。最大推力3700N、最大ストローク1000m

技術仕様

  • 製品シリーズ: ETH
  • ロッドエンド寸法: ISO32
  • プロファイル幅: 46.5 mm
  • ドライブ軸の種類: ねじ
  • 最大ストローク長: 1000 mm, 39.3 inch
  • 最大作動速度: 1 m/sec, 39.37 inch/sec
  • 最大加速: 12 m/sec2, 472 inch/sec2
  • 最大スラスト: 3700 N, 832 lb
  • 反復性: 0.03 (インラインモータ) / 0.05 (パラレルモータ) mm, 0.05 mm (motor parallel), 0.001 (インラインモータ) / 0.002 (パラレルモータ) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • イングレスプロテクション等級: IP54 | IP65 (optional), IP65 (optional)
  • 耐食性込み: はい (ステンレス鋼 / 外側アルミニウムパーツ)
  • 仕様への対応: RoHS | ATEX 2 IIG c IIC T4 (オプション), ATEX 2 IIG c IIC T4 (optional)
  • 作動温度: -10° to +70 °C, +14° ... +158° °F

製品の詳細な説明

ハイパワー電動シリンダETH032シリーズの「High Force」電動シリンダは、電気機械的ソリューションのすべての利点を提供するロッド型リニアアクチュエータです。プム可能性とクローズドループ制御のオプション、高耐久性と長寿命を備えた既存の流体力シリンダアプリケーションに取り付けることができます。空気のコストを考慮すると、ほとんどの場合、ETH電動シリンダなどの電気機械システムはより経済的なソリューションを提供すると同時に、生産プロセスの信頼性と制御性を高めることがわかります。 ETH032の電動シリンダは、ISO 15552-12に準拠した寸法と固定を備えており、3700Nまでのスラスト力を提供し、50~1000mmの規定された標準移動距離になりますが、1mm単位でも設定可能です。 ETHシリーズは、特別な力密度(フレームサイズあたりの力)を実現することに焦点を当てています。ボールねじは、ETHの構造の中心部分です.ETH032シリーズは、低摩擦、最大90%の効率、全速度範囲でのスムーズな操作、長寿命を提供します。ボールねじの高可用性のおかげで、短いリードタイムと魅力的な価格が保証されます。すべてのETHシリーズの電動シリンダは、回転防止装置を標準装備しているため、シリンダを顧客システムに簡単に組み込むことができます。シリンダー本体に組み込まれた標準の中央潤滑ポートは、メンテナンスオーバーヘッドとダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。

ETH032シリーズは、お客様の要求に応じて選択可能なさまざまな取り付けオプションにより、シリンダーをさまざまなモーターとギアボックスと組み合わせることができるため、パラレルまたはインラインモーター構成が可能です。ロッドエンド構成とマウントオプションの範囲は、電気シリンダを大部分の顧客アプリケーションに統合する柔軟性を提供します。使用可能なセンサとケーブルは、ETHプロファイルの溝に直接浸漬することができます。この溝はカバーで保護されています。 ETH032シリーズは、亜鉛めっき付きスクリュー付きのIP54形式で標準装備されていますが、ステンレススチール製のスクリューまたは完全なIP65形式でも使用でき、厳しい環境条件のニーズに対応するために、 ETHリニアアクチュエータはオプションで、爆発性ガス雰囲気の機器群II、カテゴリ2のATEX認定を受けています。 Parker Hannifinは、ATEX認定のEXシリーズサーボモータと連携して、このようなアプリケーションに最適なドライブパッケージを提供しています。パーカーは、製品の選択と取り付けを簡素化して、サーボドライブコントローラ、モータ、ギアボックスのマッチングなど、完全なドライブトレインを提供することもできます。使いやすいCompax3ソフトウェアツールを使用すると、これらのコンポーネントをすべて選択して簡単にプログラミングできます。 ETH032電動シリンダの典型的な用途には、食品加工および包装機械、産業オートメーション、およびピボットする負荷を移動させたり、既存の空気圧シリンダを電気機械的ソリューションに置き換えたり、精密な位置決めに省エネタイプの電動シリンダを使用したりする他のアプリケーション力の制御。

ETH032シリーズ - 性能特性:
•シリンダーサイズ:32(ロッドエンドおよびマウント、ISO 15552-12準拠)
•最大推力:3700 N
•最大ストローク:1000 mm
•最高速度:1.0 m / s
•加速:最大12 m /s²
•スクリューリード:5,10および16 mm(高力または高速オプションを提供)
•標準的な繰り返し精度:±0.03 mm(モータインライン)/±0.05 mm(モータ平行)
•IP54(標準)/ IP65(オプション)
•爆発性ガス雰囲気中の機器群II、カテゴリー2のATEX認証(オプション)
•高い機械効率 - 最大90%
•歯付きベルトドライブ(パラレルモーターマウント用)
•複数のロッドエンドオプション - リニアロッドガイドモジュール(追加のサイドロードサポート用)
•力センサを内蔵したアクセサリは、力を正確に配分したり制御したりするのに役立ちます

ETH032シリーズ - 利点:
•比類のない電力密度 - 高い力と小さなフレームサイズ
•長寿命
•メンテナンスコストの削減 - シリンダーフランジの潤滑油によるアクセス
•騒音の低減
•空気圧ISOフランジ適合規格(ノーマルDIN•ISO 15552)
•統合されたアンチローテーションデバイス
•安全な取り扱いと簡単なクリーニングのために最適化されています。
•プロファイルでケーブル配線を隠すことができます
•1つのソースからすべて:パーカーでは、ドライブ/コントローラ、モーター、ギア

関連文書

×

687365
A87859