ハイパワー電動シリンダETH080シリーズ/ピストンロッド付きリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ハイパワー電動シリンダETH080シリーズ/ピストンロッド付きリニアアクチュエータ

ハイパワー電動シリンダETH080シリーズ/ピストンロッド付きリニアアクチュエータ

ETH080シリーズは空気圧及び油圧シリンダに代わり、様々な生産プロセスの信頼性向上や様々な用途への対応を実現します。最大推力25100N、最大ストローク1600m、ISO80互換フランジ

技術仕様

  • 製品シリーズ: ETH
  • ロッドエンド寸法: ISO80
  • プロファイル幅: 95 mm
  • ドライブ軸の種類: ねじ
  • 最大ストローク長: 1600 mm, 63 inch
  • 最大作動速度: 1.7 m/sec, 66.9 inch/sec
  • 最大加速: 15 m/sec2, 590 inch/sec2
  • 最大スラスト: 25100 N, 5643 lb
  • 反復性: 0.03 (インラインモータ) / 0.05 (パラレルモータ) mm, 0.05 mm (motor parallel), 0.001 (インラインモータ) / 0.002 (パラレルモータ) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • イングレスプロテクション等級: IP54 | IP65 (optional), IP65 (optional)
  • 耐食性込み: はい (ステンレス鋼 / 外側アルミニウムパーツ)
  • 仕様への対応: RoHS | ATEX 2 IIG c IIB T4 (オプション), ATEX 2 IIG c IIB T4 (optional)
  • 作動温度: -10° to +70 °C, +14° ... +158° °F

製品の詳細な説明

ハイパワー電動シリンダETH080シリーズは空気圧アクチュエータと油圧アクチュエータの間のギャップを閉じる棒状のリニアアクチュエータです。それらは、既存の流体力シリンダ用途に取り付けることができ、プログラマビリティと、空気圧シリンダの耐久性および長寿命に関する閉ループ制御のオプションが追加されています。空気のコストを考慮すると、ほとんどの場合、ETH電動シリンダなどの電気機械システムはより経済的なソリューションを提供すると同時に、生産プロセスの信頼性と制御性を高めることがわかります。 ETH080の電動シリンダは、ISO 15552-12に準拠した寸法と固定を備えており、最大25100Nのスラスト力を提供し、100〜1600 mmの規定された標準移動距離で供給されますが、1 mm単位でも構成可能です。 ETHシリーズは、特別な力密度(フレームサイズあたりの力)を実現することに焦点を当てています。 ETH080リニアアクチュエータは、低摩擦、最大90%の効率、全速度範囲でのスムーズな操作、長寿命を提供します。ボールねじの高可用性のおかげで、短いリードタイムと魅力的な価格が保証されます。すべてのETHシリーズの電動シリンダは、回転防止装置を標準装備しているため、シリンダを顧客システムに簡単に組み込むことができます。シリンダー本体に組み込まれた標準の中央潤滑ポートは、メンテナンスオーバーヘッドとダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。

ハイパワー電動シリンダETH080シリーズはさまざまな取り付けオプションが用意されており、顧客の要求に応じて選択することができるため、さまざまなモーターとギアボックスとシリンダーを組み合わせることができます。ロッドエンド構成とマウントオプションの範囲は、電気シリンダを大部分の顧客アプリケーションに統合する柔軟性を提供します。使用可能なセンサとケーブルは、ETHプロファイルの溝に直接浸漬することができます。この溝はカバーで保護されています。 ETH080は、亜鉛めっき付きスクリューを使用したIP54形式で標準装備されていますが、ステンレススチール製のスクリューでも、完全なIP65形式でも使用でき、厳しい環境条件のニーズに対応します。 ETHリニアアクチュエータはオプションで、爆発性ガス雰囲気の機器群II、カテゴリ2のATEX認定を受けています。 Parker Hannifinは、ATEX認定のEXシリーズサーボモータと連携して、このようなアプリケーションに最適なドライブパッケージを提供しています。パーカーは、製品の選択と取り付けを簡素化して、サーボドライブコントローラ、モータ、ギアボックスのマッチングなど、完全なドライブトレインを提供することもできます。使いやすいCompax3ソフトウェアツールを使用すると、これらのコンポーネントをすべて選択して簡単にプログラミングできます。 ETH080電動シリンダの典型的な用途には、食品加工および包装機械、産業オートメーション、およびピボットする負荷を移動させたり、既存の空気圧シリンダを電気機械的ソリューションに置き換えたり、精密位置決めのために省エネタイプの電動シリンダを使用したりする用途力の制御。

ハイパワー電動シリンダETH080シリーズ - 性能特性:
•シリンダーサイズ:80(フランスISO 15552-12)
•最大推力:25100 N
•最大ストローク:1600 mm
•最高速度:1.7 m / s
• 最大•加速:5m /s²
•繰り返し精度:±0.03 mm(モータインライン)/±0.05 mm(モータ平行)
•保護等級:IP54(標準)/ IP65(オプション)
•爆発性ガス雰囲気中の機器群II、カテゴリー2のATEX認証(オプション)
•高い機械効率 - 最大90%
•歯付きベルトドライブ(パラレルモーターマウント用)
•複数のロッドエンドオプション - リニアロッドガイドモジュール(追加のサイドロードサポート用)
•力センサを内蔵したアクセサリは、力を正確に配分したり制御したりするのに役立ちます

ハイパワー電動シリンダETH080シリーズー - 利点:
•比類のない電力密度 - 高い力と小さなフレームサイズ
•長寿命
•メンテナンスコストの削減 - シリンダーフランジの潤滑油によるアクセス
•騒音の低減
•空気圧ISOフランジ適合規格(ノーマルDIN•ISO 15552)
•統合されたアンチローテーションデバイス
•安全な取り扱いと簡単なクリーニングのために最適化されています。
•プロファイルでケーブル配線を隠すことができます
•1つのソースからすべて:パーカーでは、ドライブ/コントローラ、モーター、ギア

関連文書

Compliance, Certifications & Safety
solutionsParkerCom/ETH_support
×

687365
A87859