ETH125ハイパワー電動シリンダ/アクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ETH125ハイパワー電動シリンダ/アクチュエータ

ETH125ハイパワー電動シリンダ/アクチュエータ

ETH125はISOフレーム、25628lbsまでのスラスト及び業界トップの推力/力密度を提供します。大型ボールねじとスラストベアリングを搭載し、工業用途及び確実な油圧交換として理想的です。

技術仕様

  • 製品シリーズ: ETH
  • ロッドエンド寸法: ISO125
  • プロファイル幅: 150 mm
  • ドライブ軸の種類: ねじ
  • 最大ストローク長: 2000 mm, 78.7 inch
  • 最大作動速度: 0.8 m/sec, 31.49 inch/sec
  • 最大加速: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大スラスト: 114000 N, 25628 lb
  • 反復性: 0.03 (モータインライン) / 0.05 (モータ並列) mm, 0.05 mm (motor parallel), 0.001 (モータインライン) / 0.002 (モータ並列) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • イングレスプロテクション等級: IP54 |, IP65 (optional)
  • 耐食性込み: 有 (ステンレス鋼)
  • 仕様への対応: ATEX (オプション)
  • 作動温度: -10° ...+70° °C, +14° ...+158° °F
  • 追加保護込み: None

製品の詳細な説明

ETHシリーズはまったく新しい一体型ドライブトレインとガイダンス設計を使用する、次世代の電気スラストシリンダ製品です。その結果、推進能力全体に大きな改善をもたらし、総合フットプリントが小さくなり、業界トップの出力密度のシリンダを生産しています。ETHシリーズは同様の寸法のローラースクリュー製品と競合する製品として設計され、油圧作動にエネルギー効率のよいソリューションを提供します。新しい一体型設計は、全体的に耐久性の高いユニットを作り出し、製品寿命特性を劇的に向上させます。
ETHシリンダはアプリケーションの最高の最適化ができる幅広いコンフィギュラブルオプションを使用して、非常にユーザーフレンドリーな設計になっています。インラインまたは並列モータ取付けオプションで構成することができ、狭いスペースの制約に対応できます。ETHシリンダは、標準化されたISOフットプリントで、既存の流体動力アプリケーションに組み込むように設計することができ、プログラマビリティと閉ループ制御のオプション及び高耐久性と長寿命を追加します。電動シリンダの機械効率が高いため、同等寸法の流体動力システムと比較して総所有コストが低くなります。
ETHシリーズは、多様な用途に対応するため5種類のフレームサイズを揃えており、ほぼあらゆる工業要件に適合するように最適化され、試験及び実験機器、バルブとフラップ作動、プレス機器、飲食料品プロセス自動化、パッケージングなどの用途及び様々な一般的なマテリアルハンドリング用途に実装されています。
ETH125電動シリンダ – 性能特性:
・シリンダ寸法 :125 (ISO 15552-12に準拠したフランジ)
・推力 :最大114000 N (25628 lbs)
・ストローク長さ :最大2000 mm (78.7”)
・速度:最大0.8 m/s (31.5 インチ/s)
・加速:最大10 m/s2 (393 インチ/s2)
・標準的な繰返し精度 :± 0.03 mm (± 0.001インチ)モータインライン / ± 0.05 mm (± 0.002インチ)モータ並列
・IP54 (標準) / IP65 (オプション)
・爆発性雰囲気中の機器グループII、カテゴリー2のATEX認証(オプション)
・高い機械効率 - 最大90%
・歯付きベルトドライブ(並列モータ取付け用)
・複数のロッドエンドオプション – リニアロッドガイドモジュールを含む (追加側面負荷支持)
・一体型力センサーを備えた付属品は力を割り当て、正確に制御するのに役立ちます。
ETH電動シリンダ - 利点 :
・比類ない出力密度 -- 高い力と小さなフレームサイズ
・長い耐用年数
・保全費用の削減 ・潤滑剤ポートへのアクセスが容易
・騒音の低減
・空気圧ISOフランジ適合性 (DIN ・ISO 15552規格)
・一体型回転防止装置
・安全なハンドリングと簡単なクリーニングのために最適化
・単一ソースソリューション- ParkerはETHとペアにするパッケージ一式‐ドライブ/コントローラー、モータ及びギアボックスを提供します。

関連文書

×

687365
936514