エチレンプロピレン65デュロメータOリング、ドライブベルト(E0751-65) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
エチレンプロピレン65デュロメータOリング、ドライブベルト(E0751-65)

エチレンプロピレン65デュロメータOリング、ドライブベルト(E0751-65)

ParkerのエチレンプロピレンゴムOリングは溶剤に対応しています。

技術仕様

  • 内部直径: 0.029 to 25.94 inch
  • 幅: 0.04 to 0.275 inch
  • ポリマー材のオプション: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • 熱利用の種類: Low Temperature (< -30°F)
  • 最低作動温度: -70 °F
  • デュロメータ: 65 Shore A
  • 最高作動温度: 250 °F
  • 種類が流体の場合: Water, Steam
  • 業種: General
  • 仕様への対応: None
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Black

製品の詳細な説明

Parkerの65デュロメータ黒EPDM、E0751-65は、架橋用の第三モノマーとしてジエンを使用したエチレンとプロピレンのテルポリマーです。これはドライブベルト用途の一般的な材料です。

温度範囲:-70°Fから250°F(-57°Cから121°C)

化学耐性
• 最大300 (149°C)の熱水および蒸気
• グリコールベースのブレーキフルード(Dot 3&4)およびシリコンベースのブレーキフルード(Dot 5)最大300°F(149°C)
• 多くの有機および無機酸
• 洗浄剤、ナトリウムおよびカリウムアルカリ
• ホスフェートエステル系油圧液(HFD-R)
• シリコンオイルおよびグリース
• 多くの極性溶剤(アルコール、ケトン、エステル)
• オゾン、老化および耐候性

互換性がないもの:
• 鉱物油製品(オイル、グリース、燃料)


ドライブベルト用途に使用

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングはリクエストに応じて利用可能です。設計および価格の支援については、Parker O-Ring Divisionまでお問い合わせください。電話番号は859-269-2351です。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519