ParkerのEPR共重合体エチレンプロピレンおよびエチレン-プロピレンジエンゴム(EPDM)三元重合体は、リン酸エステル系油圧液やグリコール基を有する液体を使用するブレーキシステムのシーリングに特に有用です。
• 耐熱性
• 最大150°C(302°F)(最大204°C(400°F))(水および/または蒸気中)
• 耐寒性
• 約-57°C(-70°F)まで
• 耐化学性
• 特殊な化合物を使用して149°C(300°F)までの熱湯および蒸気
• グリコール系ブレーキ液(Dot 3 & 4)およびシリコーン系
ブレーキ液(Dot 5)は149°C(300°F)まで
• 多くの有機および無機酸
• 洗浄剤、ナトリウムおよびカリウムのアルカリ
• リン酸エステル系油圧液(HFD-R)
• シリコーン油およびグリース
• 多くの極性溶剤(アルコール、ケトン、エステル)
• オゾン、老化および耐候性
以下のものとは互換性がありません:
• 鉱物油製品(油、グリース、燃料)
• 一般用途に使用
*カスタムサイズやコーティング/マーキングはリクエストに応じて利用可能です。設計および価格のサポートについては、Parker Oリング部門までお問い合わせください(859-269-2351)。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます