エチレンプロピレン80デュロメータOリング、汎用、紫 (E0893-80) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
エチレンプロピレン80デュロメータOリング、汎用、紫 (E0893-80)

エチレンプロピレン80デュロメータOリング、汎用、紫 (E0893-80)

パーカーのEPDM Oリングは溶剤や化学薬品に対応しています。

技術仕様

  • 内部直径: 0.029 to 25.94 inch
  • 幅: 0.04 to 0.275 inch
  • ポリマー材のオプション: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • 熱利用の種類: Low Temperature (< -30°F)
  • 最低作動温度: -70 °F
  • デュロメータ: 80 Shore A
  • 最高作動温度: 250 °F
  • 種類が流体の場合: Water, Steam
  • 業種: General
  • 仕様への対応: None
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Purple

製品の詳細な説明

E0893-80は紫色で、黒いOリングと区別するために色付けされています。

• 耐熱性 — 最高121°C(250°F)
• 寒冷柔軟性 — 約-57°C(-70°F)まで

化学的耐性
• 温水および蒸気
• グリコールベースのブレーキ液(Dot 3 & 4)およびシリコンベースのブレーキ液(Dot 5)
• 多くの有機および無機酸
• 洗浄剤、ナトリウムおよびカリウムのアルカリ
• リン酸エステルベースの油圧液(HFD-R)
• シリコンオイルおよびグリース
• 多くの極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)
• オゾン、老化および耐候性

互換性がないもの:
• 鉱物油製品(油、グリース、および燃料)

一般用途に使用

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングは要求に応じて利用可能です。設計および価格のサポートについては、Parker O-Ring Divisionまでお問い合わせください。電話番号は859-269-2351です。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519