Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parkerの80デュロメーターの黒いEPDM、EM163-80は、架橋用の第三モノマーとしてジエンを使用したエチレンとプロピレンのテルポリマーです。これは、リン酸エステル系油圧液やグリコールベースの液体を使用するブレーキシステムのシーリングに特に有用です。
温度範囲: -80°Fから250°F (-62°Cから121°C)
認証には以下が含まれます:
NAS 1613 Rev 6
特徴:
• 化学的耐性
• 最高300°F (149°C)までの熱水と蒸気
• グリコールベースのブレーキ液(Dot 3 & 4)およびシリコンベースのブレーキ液(Dot 5)最高300°F (149°C)まで
• 多くの有機および無機酸
• 洗浄剤、ナトリウムおよびカリウムアルカリ
• リン酸エステルベースの油圧液(HFD-R、Skydrol、Hyjet)
• シリコン油およびグリース
• 多くの極性溶剤(アルコール、ケトン、エステル)
• オゾン、老化および耐候性
互換性がないもの:
• 鉱物油製品(油、グリース、燃料)
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| O-Ring Material Test Reports |
| EMG OES Regulatory Declarations, Compliance & Safety Data Sheets (SDS) library |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| EM163 Meets Both NAS1613 Revision 2 and 6, Is There a Difference? |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Aerospace Reference Guide--5800 |
| Parker O-Ring eHandbook |
| Parker O-Ring eHandbook |
| EM163-80--OES 7002 |