エルメトDINチューブ-チューブスイベル高圧油圧チューブ継手 | #EV12S71


LOADING IMAGES
EV12S71
Click to View CAD Model

エルメトDINチューブ-チューブスイベル高圧油圧チューブ継手 | #EV12S71 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


技術仕様

  • シール材: FKM
  • アクセサリ込み: Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
  • ボディ材: 316 Stainless Steel
  • 接続2サイズ: 12 mm (O.D.)
  • 接続1サイズ: 12 mm (O.D.)
  • 製品シリーズ: EO Heavy
  • 型: Elbow 45°
  • 接続1の種類: Male 24° Cone
  • 接続2の種類: Male 24° Cone (with O-Ring)
  • ブランド: Ermeto
  • 事業部: High Pressure Connectors Europe Division
  • テクノロジー: Fluid & Gas Handling
  • 業種: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • 用途: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
  • 製品の種類: Hydraulic DIN Fittings
  • 製品型式: Adjustable Position
  • 製品シリーズ: EO Heavy
  • 構成: Tube to Swivel
  • 最大作動圧力: 630 bar
  • 型: Elbow 45°
  • 接続1の種類: Male, 24° Cone
  • 接続1サイズ: 12 mm Tube O.D.
  • 接続2の種類: Male, 24° Cone (with O-Ring)
  • 接続2サイズ: 12 mm Tube O.D.
  • 仕様への対応: DIN, ISO 8434, ISO 8343
  • 種類が流体の場合: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • アクセサリ込み: Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
  • ボディ材: Stainless Steel
  • シールの種類: O-Ring
  • シール材: FKM
  • 最高周囲温度: 400 °C, 752 °F
  • 最低周囲温度: -60 °C, -76 °F
  • 最高流体温度: 400 °C, 752 °F
  • 最低流体温度: -60 °C, -76 °F

アイテム情報

エルメトDINチューブ―スイベル高圧油圧チューブ継手の主な機能は、異なる数のチューブを接続することです。この広範囲のDINチューブ―スイベル継手には、KORまでのEW、ET、EL、EVW、EVT、EVL、DA、REDのタイプがあり、六価クロムフリー表面の鋼及びステンレス鋼バージョンが利用可能です。特定の用途に応じて、継手は切断リング(EO-PSRまたはDPR)またはエラストマシール(EO-2)で配送できます。

マーケット:
·自動車
·防衛
·エネルギ
·環境
·産業
·インフラ
·工作機械
·材料ハンドリング
·モバイル
·石油及びガス
·発電
·プロセス
·輸送
·水

用途:
一般的な油圧用途に適しています。

特長/ 利点:
·高耐食性: The六価クロムフリー表面処理により、白錆に対して500時間超の平均耐食性が得られます。これは継手のライフサイクルを延長するのに役立ちます。
·ステンレス鋼表面:エルメトDINチューブ―スイベル高圧油圧チューブ継手のステンレス鋼のバージョンは、攻撃的な媒体や環境への影響に対して高い耐食性を有し、鋼より高い耐熱性も有します。これらの特長は用途の範囲を拡げます。
·高圧: 高圧:エルメトDINチューブ―スイベル高圧油圧チューブ継手は、800 bar(Sシリーズ)と500 bar(Lシリーズ)までの圧力定格を有するため、継手を広範囲の用途に使用することができます。

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル


関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
687614