EX-シリーズ 防爆(ATEX)ブラシレスサーボモータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
EX-シリーズ 防爆(ATEX)ブラシレスサーボモータ

EX-シリーズ 防爆(ATEX)ブラシレスサーボモータ

EXモータは70〜155mmのフレームサイズでのご提供が可能で、防爆ハウジングを備えており、爆発環境での使用に用途に最適です

技術仕様

  • イングレスプロテクション等級: IP64、IP65, IP65
  • シャフトの種類: Keyway, 平滑 / キー溝
  • フィードバックの種類: Absolute Single-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Absolute Single-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Without Sensor (sensorless), レゾルバ / EnDatアブソリュートエンコーダ (シングルターン) / EnDatアブソリュートエンコーダ (マルチターン) / ハイパーフェイスアブソリュートエンコーダ (シングルターン) / ハイパーフェイスアブソリュートエンコーダ (マルチターン) / センサ無し
  • 適合Parkerドライブ: SLVD-N, PSD1, Compax3 / SLVD-N
  • シャフトサイズ: > 15 to 20 mm, > 30 to 40 mm, > 1 to 15 mm, > 20 to 30 mm
  • マウントの種類: > 100 to 200 mm (Pilot Ø), > 50 to 100 mm (Pilot Ø), > 100 to 200 mm (PCD), > 50 to 100 mm (PCD)
  • 仕様への対応: CCC, ATEX / IECEx / KOSHA, CE認証 / UL/cUL規格 / ATEX 「Ex」 安全定格アンゼンテイカク
  • 最大出力速度: up to 6800 RPM
  • テクノロジー: Electromechanical
  • フレームサイズ: 92 mm, 155 mm, 120 mm, 70mm、92mm、120mm、155mm mm
  • 作動温度: -20 to 60 °C (with derating), -4 to 140 °F (with derating)
  • 入力電圧: 400 VAC, 230VAC、400~480VAC VAC
  • 製品シリーズ: EX
  • 製品の種類: Electric Motor
  • 製品型式: Brushless Servo
  • 連続トルク: 1.75~35 Nm, 15~310 lb-inch
  • 最大トルク: 6.6~137 Nm, 58~1213 lb-inch
  • 定格速度: 0~7600 RPM
  • 保持ブレーキ込み: オプション
  • 冷却方法: Air-Cooled / Natural Convection

製品の詳細な説明

EXシリーズは、爆発環境用に設計された永久磁石防爆ブラシレスサーボモータです。丈夫な防爆ハウジングを備えたEX同期サーボモータは、周囲環境への伝播の危険性のない内部爆発に耐えることができます。サーボモータのEXシリーズは優れたモーション品質、ダイナミックな加減速能力、広い速度範囲での高トルク出力を特徴としています。さまざまな巻線のバリエーションと多数のオプションがご利用可能で、最大限の適応力をご提供します。

利点:
・防爆ハウジング付属ブラシレスサーボモータ
・CE/ATEXもしくはUL安全標準に準拠
・高動的性能
・コンパクトさと丈夫さ
・メンテナンスフリー

用途:
・印刷機械
・塗料吹付機器
・プラスチック機械
・化学、石油化学および製薬産業
・廃棄物処理場

技術仕様:
-モータタイプ:永久磁石同期モータ
-フレームサイズ:70~155mm
-トルク範囲:1.75~35 Nm
- スピード範囲:最高 7600rpm
・ポール数:10
- 取付:スムーズな穴つきフランジ
- 機械的インターフェース :ソリッドスムーズシャフト (標準) /キー付きソリッドシャフト(オプション)
- フィードバックセンサー:2ポールレゾルバ(標準)/完全なEnDatエンコーダ(オプション)/完全なHiperfaceエンコーダ(オプション)
- 熱保護:巻線一体型サーモスイッチとサーモフューズ
- その他オプション:ハンドブレーキ
欧州バージョン特注:
- 電圧源:230/400 VAC
- 適合:ATEX 2014/34/EU指令 -EN60079-0, EN60079-1, EN61241-0及びEN61241-1基準
- 分類:- II 2G Ex d IIB T4/IP64 (気密性)/- II 2GD Ex d IIB T4/IP65 Ex tD A21/IP65 T135°C (気密性とダスト)
- 侵入保護レベル:IP64(標準)/IP65(オプション)
- 接続:ケーブルグランド
- マーキング:CE/ATEX Ex

関連文書

×

687365
A87859