EYシリーズは、40℃または60℃の周囲温度にて、気密性とダストに関するゾーン2の爆発環境で使用するように設計された永久磁石防爆ブラシレスサーボモータのシリーズです。サーボモータのEYシリーズは優れたモーション品質、ダイナミックな加減速能力、広い速度範囲での高トルク出力を特徴としています。さまざまな巻線のバリエーションと多数のオプションがご利用可能で、最大限の柔軟性をご提供します。この範囲は欧州(CE)や国際安全標準 (IECEx)に準拠しています。
利点:
・公認機関による防爆証明付きブラシレスサーボモータ
・CE/ATEXと国際安全標準に準拠
・周囲温度40°Cまたは60°C
・気密性及びダストの爆発環境
・高精度
・高モーション品質
・高動的性能
・低コギング
・コンパクトさと丈夫さ
・メンテナンスフリー
・高出力密度 (155平方フレームにつき6 kW)
・全ての一般的なドライブと互換性があります
用途:
・印刷機械
・塗料吹付機器
・化学、石油化学および製薬産業
・ロボット用途
・特殊機械
・清掃用途
・エネルギー用途向けバルブ用アクチュエータ
・廃棄物処理場
技術仕様:
-モータタイプ:永久磁石同期モータ
-フレームサイズ:70~155mm
-トルク範囲:2~41Nm
- スピード範囲:最高 6800rpm
・ポール数:10
- 取付:スムーズな穴つきフランジ
- 機械的インターフェース :ソリッドスムーズシャフト (標準) /キー付きソリッドシャフト(オプション)
- フィードバックセンサー:2ポールリゾルバ(標準) /センサレス(オプション)
- 熱保護:巻線一体型PTC
- その他オプション:ハンドブレーキ
欧州バージョン用:
- 電圧源:230/400 VAC
- 適合:ATEX 2014/34/EU指令- IEC/EN60034-1, IEC/EN60034-5, IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-15 (気密性), IEC/EN60079-31 (ダスト) 基準
- 分類:- II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65/Ex tc IIIC T200°C Dc IP65 (気密性及びダスト)
- 侵入保護レベル:IP65 (標準)
- 接続:コネクタ
- マーキング:CE/ATEX Ex/IECEx