ファスナーシール,スレッドシール 750 シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ファスナーシール,スレッドシール 750 シリーズ ファスナーシール,スレッドシール 750 シリーズ

ファスナーシール,スレッドシール 750 シリーズ

パーカー製750 シリーズThredsealは、ねじに直接シールするために設計されています。このシリーズは、イギリス単位ファスナーをシールするためのものです。

製品の詳細な説明

ThredSealsは、ねじ付き装置のための安全で信頼のできるシールです。特別な要件なしで、ねじに直接シールするように設計されたセルフセンタリング無方向性シールです。ThredSealsは、低コスト標準ファスナー及び全ねじ継手を使用できるので、大幅な節約になります。組立が簡単で、特別なスキルやツールを必要としません。軽くねじりながら押し込み、ファスナーを締めます。

他のcure-in-placeねじシール法とは異なり、ThredSealsは、使用方法が化学的ではなく、機械的です。簡単に組み立て、取り外すことができ、硬化時間の設定を必要とせず、特殊なツールや化学薬品を使用しなくても接触面から簡単に分離し、シール面に簡単にアクセスできます。ThredSeals シールは、ボルトのネジを使用して、エラストマダムを形成することによって、推奨圧と温度レベルでシールします。エラストマエレメントが裂けたり、破断したりするまで損傷していなければ、シールは再使用できます。毎回、取り外した後、詳しく目視検査することを推奨します。カバーワッシャーを使用すると、ゴムが裂けたり、破断したりする可能性を低減するだけでなく、ナットのために適切な座面を提供します。

主な利点

・標準的なファスナー寸法のための効果的なシーリング
・セルフセンタリング
・無方向性
・組立と分解が簡単
・標準的なファスナー寸法で利用可能

関連文書

×

687365
687486