フィルタが選択されていません
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
パーカーのフレア継手は、高圧の流体とガスのアプリケーションに漏れのない信頼性の高い接続を提供します。 フレア継手は、37°フレア、45°フレア、90°フレア(Oリング面シール)シリーズで提供され、油圧接続の漏れのない性能と耐用年数を最大化するように設計されています。