フッ素ゴム60硬度Oリング、汎用(V0769-60) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
フッ素ゴム60硬度Oリング、汎用(V0769-60)

技術仕様

  • 内部直径: 0.029 to 25.94 inch
  • 幅: 0.04 to 0.275 inch
  • ポリマー材のオプション: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • トレード名: V769, V-60, V60
  • 熱利用の種類: High Temperature (260 to 400°F)
  • デュロメータ: 60 Shore A
  • 最低作動温度: -15 °F
  • 最高作動温度: 400 °F
  • 種類が流体の場合: Oil
  • 業種: General
  • 仕様への対応: None
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Black

製品の詳細な説明

Parkerのフルオロカーボン60デュロメータOリング、汎用(V0769-60)は、Oリング用の柔らかいFKM材料です。 茶色のV0769-60は、フルオロカーボンの期待される広範な化学的耐性と組み合わせた優れた圧縮セット耐性を持っています。 高温、化学耐性が求められる市場で広く使用されています。

• 熱耐性 — 最大204°C(400°F)
• 寒冷柔軟性 — 最低-26°C(-15°F)まで

化学耐性
• 鉱物油とグリース、ASTM油No. 1、およびIRM 902およびIRM 903油
• 可燃性でない油圧液(HFD)
• シリコーン油とグリース
• 鉱物および植物油とグリース
• 脂肪族炭化水素(ブタン、プロパン、天然ガス)
• 芳香族炭化水素(ベンゼン、トルエン)
• 塩素化炭化水素(トリクロロエチレンおよび四塩化炭素)
• ガソリン(高アルコール含有量を含む)
• 高真空
• 非常に良いオゾン、天候、および老化耐性

互換性がないもの:
• グリコール系ブレーキフルード
• アンモニアガス、アミン、アルカリ
• 蒸気
• 低分子量有機酸(蟻酸および酢酸)

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングはリクエストに応じて利用可能です。設計および価格のサポートについては、Parker Oリング部門(859-269-2351)にお問い合わせください。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519