フッ素カーボン75デュロメータOリング、極低高温(VX065-75) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
フッ素カーボン75デュロメータOリング、極低高温(VX065-75)

フッ素カーボン75デュロメータOリング、極低高温(VX065-75)

パーカーのFKM Oリングは油、ガス、燃料に対応します。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • 最低作動温度: -65 °F
  • 最高作動温度: 400 °F
  • 種類が流体の場合: Fuel, Solvent
  • デュロメータ: 75 Shore A
  • 業種: Aerospace
  • 仕様への対応: None, -
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Black

製品の詳細な説明

パーカーのフッ素ゴム75デュロメータOリング、低温および高温(VX065-75) 極低温 は、シーリング業界のフッ素カーボンで比類のない低温および高温性能を持っています。 VX065は、フッ素シリコンのような低温での柔軟性を提供しつつ、フッ素カーボンが期待される化学的耐性と耐久性を提供します。

• 耐熱性 - 204°C(400°F)まで、およびより短い寿命でそれ以上の高温
• 寒冷時の柔軟性 - 静的用途で-54°C(-65°F)まで、動的用途で-26°C(-50)まで

化学的耐性
• 鉱物油およびグリース、ASTM油No. 1、およびIRM 902およびIRM 903油
• 非可燃性油圧液(HFD)
• 優れたジェット燃料 およびHTS油の互換性
• 脂肪族炭化水素(ブタン、プロパン、天然ガス)
• 芳香族炭化水素(ベンゼン、トルエン)
• 塩素化炭化水素(トリクロロエチレンおよび四塩化炭素)
• ガソリン(高アルコール含有量を含む)
• 非常に良いオゾン、天候、および老化耐性
• GLTタイプ、AMS-R-83485、HTSタービンオイルの低温代替品

互換性がないもの:
• グリコール系ブレーキフルード
• アンモニアガス、アミン、アルカリ
• 過熱蒸気
• 低分子量有機酸(ギ酸および酢酸)

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングはリクエストに応じて利用可能です。設計および価格のアシスタンスについては、パーカーOリング部門(859-269-2351)にお問い合わせください。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519