Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70)

Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70)

Parkerのフッ素シリコンOリングは油やガスと非常に互換性があります。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Fluorosilicone Rubber (FVMQ)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • 最低作動温度: -100 °F
  • 最高作動温度: 350 °F
  • 種類が流体の場合: Fuel, Solvent
  • デュロメータ: 70 Shore A
  • 業種: Aerospace
  • 仕様への対応: UL, MIL/Aero, UL-Gas, UL-ApKer, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-LPGas, MIL-R-25988
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Blue

製品の詳細な説明

パーカーのフルオロシリコン(FVMQ)LM100-70は、業界の主要なフルオロシリコンと比較して、最高クラスの圧縮セット抵抗を提供します。 一般産業、自動車、航空宇宙などの幅広い市場で使用されるLM100-70は、70デュロメーターシリコンとしての優位性を示すさまざまな認証を取得しています。

• 熱抵抗 - 最大177°C(350°F)
• 寒冷時の柔軟性 - 約-73°C(-100°F)まで

認証には以下が含まれます:
•AMS-R-25988 & Mil-DTL-25988 Ty 1 Cl 1 Grade 70
• 様々なサービスでのULリスト掲載

化学耐性には以下が含まれます:
• 芳香族鉱物油(IRM 903油)
• ジェット燃料、自動車燃料およびブレンド、L-Pガス、ディーゼル燃料および油、バイオディーゼル燃料
• 低分子量芳香族炭化水素(ベンゼン、トルエン)


*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングは、リクエストに応じて利用可能です。設計および価格の支援については、パーカーOリング部門(859-269-2351)までお問い合わせください。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519