Fusor® 147 プラスチック接着剤(中粘度) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

パッケージの種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Fusor® 147 プラスチック接着剤(中粘度)

Fusor® 147 プラスチック接着剤(中粘度)

Fusor® 147接着剤は、小型ボディパネルやヘッドライトの接着に使用。

技術仕様

  • 色: Brown
  • Working Time: 5 min @ 70°F (21°C)
  • Clamp Time: 90 min @ 70°F (21°C), 15 min @ 140°F (60°C)
  • Paint Time: 90 min @ 70°F (21°C), 15 min @ 140°F (60°C)

製品の詳細な説明

Fusor® 147 接着剤は、小さなボディパネル、グラウンドエフェクト、ヘッドライトバケットの取り付けと接着に使用される2成分型のウレタンベース接着剤です。

特長と利点:

• 高性能 - 構造用途に高い強度を提供します。
• 万能 - SMC、ファイバーグラス、カーボンファイバー、プラスチック、およびプライマー処理された金属に接着します。
• 便利 - 小さな内装および外装パーツの硬化時間を短縮します。
• 垂れない - 垂直面や天井面に適用しても位置を保持します。塗布が簡単です。

保管寿命/保管:

保管寿命は製造日から12ヶ月で、元の未開封の容器で75°F(24°C)で保管した場合です。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 パッケージの種類
Fusor 147 7.1 oz (210 mL)

687365
1A0MGR