ガントリロボットシステム3:2軸XX''-Z | パーカーハネフィン

ガントリロボットシステム3:2軸XX''-Z | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

ガントリロボットシステム3:2軸XX''-Z

ガントリロボットシステム3:2軸XX''-Z

単一の垂直面内で軽量から中程度の荷重(10~100kg)を迅速に搬送するために設計されており、2軸が動き、最大7.9mx1.0mにおける高速移動、高加速を可能にします。

技術仕様

  • 製品の種類: ガントリロボット
  • 構成: XX"-Z
  • ドライブ軸の種類: ベルト| ボールねじ, Ballscrew
  • 最大ストローク長: 7900 (X) x 1000 (Z) mm
  • 最大作動速度: 2.5(X)x1.0(Z) m/sec
  • 荷重容量: 10~100kg kg
  • 反復性: ±0.2 mm mm
  • 追加保護込み: スチールストリップカバー

製品の詳細な説明

パーカー製の7つの標準ガントリシステム構成は、大多数のガントリロボットアプリケーションに対応するように設計されています。これらの構成を標準化することにより、パーカーはサイジングと選択を簡素化し、リードタイムを短縮し、システムのユーザーのコストを削減しました。示された移動量および負荷量は公称値であり、制限要因とみなすべきではありません。
パラメータの組み合わせによって、移動距離の延長、負荷の増加が可能になります。

「システム3」は、垂直面内で2つの運動軸を提供します。ボールねじで駆動するETシリンダーはを利用すると、垂直方向に高い推力を提供できます。ETロッドガイドは、デュアルX軸と組み合わせてモーメントとサイド荷重の影響を最小限に抑え、ペイロードのより速い加速を可能にします。

システムスリー - 技術概要:
・設定:XX ""-Z
・最大ワークエリア: 7.9m (X)x1.0m (Z)
・最大荷重:10~100 kg
・駆動メカニズム:ベルト/ボールねじ

パーカー製のガントリシステムは、コスト効率が高く、簡単に統合できるソリューションを提供し、多くの自動化要件に対応します。
当社の標準ガントリシステムに加えて、パーカーは追加機能を備えた製品を提供し、特別なアプリケーションのニーズに対応します。当社のエンジニアリングスキルと製造に関する専門知識を駆使し、これらの製品をカスタムメイドのガントリソリューションに統合し、世界各地の機械製造業者とインテグレータの最もユニークで厳しい要件に対応しました。

追加機能:
・モータ、ドライブおよび制御装置
・移動距離延長
・ロータリーモーションモジュール
・クリーンルームの準備
・外部位置フィードバック
・垂直軸ブレーキ
・エンドエフェクタ
・保護ガード
・カスタムサポート構造

関連文書

×
製品

687365
936514