パーカー製の7つの標準ガントリシステム構成は、大多数のガントリロボットアプリケーションに対応するように設計されています。これらの構成を標準化することにより、パーカーはサイジングと選択を簡素化し、リードタイムを短縮し、システムのユーザーのコストを削減しました。示された移動量および負荷量は公称値であり、制限要因とみなすべきではありません。
パラメータの組み合わせによって、移動距離の延長、負荷の増加が可能になります。
「システム4」は、垂直面内で2つの運動軸を提供します。ボールねじで駆動するETシリンダーはを利用すると、垂直方向に高い推力を提供できます。ETロッドガイドは、デュアルX軸と組み合わせてモーメントとサイド荷重の影響を最小限に抑え、ペイロードのより速い加速を可能にします。システム4は、システム3のバリエーションで、代わりの取り付け方法を提供します。フロントローディング用途としては一般的な選択であり、しばしばウォールマウントユニットとして実装されます。
システムフォー - 技術概要:
・設定:XX ""-Z
・最大ワークエリア: 7.9m (X)x1.0m (Z)
・最大荷重:10~100 kg
・駆動メカニズム:ベルト/ボールねじ
パーカー製のガントリシステムは、コスト効率が高く、簡単に統合できるソリューションを提供し、多くの自動化要件に対応します。
当社の標準ガントリシステムに加えて、パーカーは追加機能を備えた製品を提供し、特別なアプリケーションのニーズに対応します。当社のエンジニアリングスキルと製造に関する専門知識を駆使し、これらの製品をカスタムメイドのガントリソリューションに統合し、世界各地の機械製造業者とインテグレータの最もユニークで厳しい要件に対応しました。
追加機能:
・モータ、ドライブおよび制御装置
・移動距離延長
・ロータリーモーションモジュール
・クリーンルームの準備
・外部位置フィードバック
・垂直軸ブレーキ
・エンドエフェクタ
・保護ガード
・カスタムサポート構造