パーカー製の7つの標準ガントリシステム構成は、大多数のガントリロボットアプリケーションに対応するように設計されています。これらの構成を標準化することにより、パーカーはサイジングと選択を簡素化し、リードタイムを短縮し、システムのユーザーのコストを削減しました。示された移動量および負荷量は公称値であり、制限要因とみなすべきではありません。
パラメータの組み合わせによって、移動距離の延長、負荷の増加が可能になります。
「システム7」はHZRユニットを縦軸に用いた3軸システムです。結果として、このシステムは、システム6より長い垂直移動、より高速、そしてより大きな加速度を提供することができます。
HZR固有の剛性は、優れたシステム剛性、安定性、チューニングの容易さにも貢献しています。水平動作中にZ軸が縮むと、システム7は中荷重から重荷重を簡単に処理できます。Z軸を完全に伸ばすと、軽荷重から中荷重まで対応できます。
システムセブン - 技術概要:
・設定:XX""-YY""-Z
・最大ワークエリア:7.9m (X)x3.3m (Y)x1.5m (Z)
・最大荷重:50~100 kg
・駆動メカニズム:ベルト
パーカー製のガントリシステムは、コスト効率が高く、簡単に統合できるソリューションを提供し、多くの自動化要件に対応します。当社の標準ガントリシステムに加えて、パーカーは追加機能を備えた製品を提供し、特別なアプリケーションのニーズに対応します。
当社のエンジニアリングスキルと製造に関する専門知識を駆使し、これらの製品をカスタムメイドのガントリソリューションに統合し、世界各地の機械製造業者とインテグレータの最もユニークで厳しい要件に対応しました。
追加機能:
・モータ、ドライブおよび制御装置
・移動距離延長
・ロータリーモーションモジュール
・クリーンルームの準備
・外部位置フィードバック
・垂直軸ブレーキ
・エンドエフェクタ
・保護ガード
・カスタムサポート構造