ゲージバルブ V2-V3 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

吸入口接続

種類

ボディスタイル

材料

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ゲージバルブ V2-V3

ゲージバルブ V2-V3

しっかりと固定し、小さなシステムコンポーネントを分離できるように設計されています。主として、ゲージ(V2)及びドレン(V3)バルブとして使用されます。

技術仕様

  • モデル番号: モデル番号の部品を設定してください。
  • 最大作動圧力: 32 bar, 450 psig
  • 最低流体温度: -40 °F
  • 最高流体温度: 240 °F
  • 吸入接続サイズ: FPT, MPT, FPT *accepts 3/8" OD tube, 3-1/4" Ext. MPT, 2-1/2" Ext. MPT, 3-3/4" Ext. MPT, 5-1/4" Ext. MPT, 4" Ext. MPT, 5" Ext. MPT, 8-1/2" Ext. MPT, MPT, FPT *accepts 3/8" OD Tube, 3-1/4 inch Ext. MPT, 2-1/2 inch Ext. MPT, 3-3/4 inch Ext. MPT, 5-1/4 inch Ext. MPT, 4 inch Ext. MPT, 5 inch Ext. MPT, 8-1/2 inch Ext. MPT
  • 製品の種類: V2 or V3, V3
  • 弁装置構成: Angle or Globe, Globe
  • 建設材料: Body: Forged Steel, ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel, 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene or Body: Forged Steel, ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plas, Seal Cap: Aluminum, Packing Nut: Steel, Stem: Stainless Steel, 1/4 inch square flats, Stem Packing: Graphite base, Seal Cap O-Ring: Neoprene, Seal Cap: Plas

製品の詳細な説明

パーカー製V2及びV3小型ハンドバルブは、ゲージの分離及びコンポーネントの排出用途のためのコンパクトで経済的なソリューションです。これらのバルブは、取り外しのできるステンレス鋼製ステムとめっき処理されたハウジングを特徴としており、動作寿命とシステムの安全性を向上させています。これらのバルブは、ストレートまたはアングルボディ、MPTまたはFPT接続及び様々な拡張長さを含む、異なる構成で利用できます。この柔軟性のおかげで、V2とV3は、ゲージの分離、パージポイント、リモートパイロットコントロール及びシステム排出機能などを含む幅広い用途に理想的です。
マーケット:
* 工業用冷凍
* 商業用冷凍
特徴と利点:
* ASTM鍛造鋼ボディ
* 設計圧力 450 PSIG (PS)、32 bar
* 流体温度範囲 -40°F~240°F
* ステンレス鋼ステム
* オプション:アングルまたはグローブボディ、拡張接続長さ
アプリケーション:
* ゲージバルブ
* サービスバルブ
* 配管コンポーネント
製品 吸入口接続 種類 ボディスタイル 材料
106619 FPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106620 MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106621 FPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106623 MPT V3 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106625 FPT *accepts 3/8" OD tube V3 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106626 FPT *accepts 3/8" OD tube V3 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106627 3-1/4" Ext. MPT V3 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106628 3-1/4" Ext. MPT V3 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106629 2-1/2" Ext. MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106630 3-1/4" Ext. MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106631 3-3/4" Ext. MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106632 5-1/4" Ext. MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106636 2-1/2" Ext. MPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106639 5-1/4" Ext. MPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106643 4" Ext. MPT V3 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106644 5" Ext. MPT V3 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
106648 4" Ext. MPT V3 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Aluminum~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107014 FPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107015 MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107016 FPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107017 2-1/2" Ext. MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107018 3-1/4" Ext. MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107019 3-3/4" Ext. MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107020 5-1/4" Ext. MPT V2 Angle Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107024 2-1/2" Ext. MPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107025 3-1/4" Ext. MPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107026 3-3/4" Ext. MPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107027 5-1/4" Ext. MPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene
107030 8-1/2" Ext. MPT V2 Globe Body: Forged Steel- ATSM A105 C 1029 Zinc Plated~ Seal Cap: Plastic~ Packing Nut: Steel~ Stem: Stainless steel- 1/4" square flats~ Stem Packing: Graphite base~ Seal Cap O- Ring: Neoprene

687365
687475